AB-PM gecombineerde automatische inregelafsluiters van Danfoss garanderen een betrouwbaar HVAC-systeem met lage totale gebruikskosten. De afsluiter zorgt voor een perfecte inregeling bij alle belastingen door voor elke zone een stabiel debiet en drukverschil te waarborgen. Tegelijkertijd kan er een servomotor worden toegevoegd om een afzonderlijke inregeling van elke zone mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat er een uitzonderlijke oplossing voor de twee voornaamste toepassingen:
- Woongebouwen (appartementen) met tweepijpsverwarmingssystemen met een distributiesysteem vóór elk appartement, zoals verdelers voor hydraulische vloerverwarming
- Bedrijfsgebouwen (gesloten ruwbouw) waarin HVAC-systemen in fasen of door verschillende partijen worden geïnstalleerd.
In het geval van residentiële toepassingen wordt de AB-PM voornamelijk in de maten DN 10 tot DN 32 gebruikt om de hydraulische inregeling voor elk appartement te verzekeren, bv. vóór de verdeler in geval van vloerverwarmingsinstallaties. Door de AB-PM eventueel op een kamerthermostaat aan te sluiten, worden voor elk appartement functies als energiebesparing 's nachts of vakantiemodus mogelijk.
In het geval van commerciële HVAC-toepassingen wordt de AB-PM voornamelijk in de maten DN 40 tot DN 100 gebruikt. De automatische inregelafsluiter kan worden gebruikt in een gesloten ruwbouw, zoals winkelcentra of kantoorgebouwen, zodat de gebouweigenaar en huurders over een betrouwbaar verwarmingssysteem kunnen beschikken. AB-PM is de ideale oplossing voor dit soort gebouwen omdat de installatie, oplevering en inbedrijfstelling hier vaak in fasen gebeuren. In dergelijke gevallen is de eerste fase de installatie van de hoofdleidingen zonder afgifte-units (verantwoordelijke gebouweigenaar). In de tweede fase worden in elke zone de afgifte-units geïnstalleerd (verantwoordelijke huurder).
De AB-PM zorgt voor het benodigde debiet naar elke zone en handhaaft de hydraulische balans in het systeem in alle omstandigheden en voor afzonderlijke zones met een of meerdere afgifte-units.
Kenmerken en voordelen
Veel functies in één compacte afsluiter
Gecombineerde inregelafsluiter voor drukverschilregeling, debietbegrenzing en zoneregeling
Garandeert het debiet en Δp voor elke zone
Eenvoudig, snel en simpel ontwerpproces
Snelle installatie en eenvoudige instelling

Instructiefilmpje voor AB-PM in kleine DN-maten
Bekijk het instructiefilmpje om te zien hoe u de AB-PM installeert
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Engels | Meerdere | 13 mrt., 2018 | 629.4 KB | |
Datablad | AB-PM (DN 10-32) | Engels | Meerdere | 15 jul., 2022 | 1.8 MB | |
Datablad | AB-PM (DN 40-100) | Engels | Meerdere | 07 mrt., 2018 | 1.8 MB | |
Brochure | AB-PM brochure | Engels | Meerdere | 03 sep., 2014 | 817.4 KB | |
Datablad | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | Engels | Meerdere | 30 jul., 2017 | 1.2 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Engels | Meerdere | 12 dec., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Engels | Verenigd Koningkrijk | 11 nov., 2014 | 7.1 MB |
Tekeningen
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelectSonoSelect™ is een compacte ultrasone meter voor het meten van het energieverbruik bij verwarming, koeling en gecombineerde verwarming en koeling in wooncomplexen. Dankzij de hoge meetfrequentie van het debiet (twee keer per seconde), de robuuste behuizing en het ontwerp van de omvormer is het een uitstekende keuze voor tapwater regelaars met onmiddellijke warmwaterbereiding.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Verdelers en servomotorenDanfoss vloerverwarmingsverdelers kenmerken zich door hun flexibiliteit om op basis van de eisen de meest geschikte verdeleroplossing te vinden. Kies uit alle componenten om een verdeler met of zonder voorinstelling, debietmeters, afsluiters en ontluchtingsopeningen te bouwen die het beste bij uw project past.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM aansluitsetsVoorgemonteerde automatische inregeloplossing voor verdelers. De rackset wordt vóór de verdeler in het radiator- of vloerverwarmingssysteem geïnstalleerd.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Programmeerbare kamerthermostaat - TPOne™Met Danfoss TPOne™ is een intelligente verwarmingsregeling nu eenvoudiger dan ooit tevoren. TPOne™ is ideaal voor vrijwel elke toepassing voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel, van eengezinswoningen tot appartementen.