Tweepijpsverwarmings- en koelsystemen worden gekenmerkt door veranderende omstandigheden als gevolg van het openen en sluiten van afsluiters naargelang de vraag naar verwarming of koeling. Dit veroorzaakt voortdurend veranderingen in het debiet en drukverschil.
Zonder de juiste metingen hebben dergelijke systemen te lijden onder een ongelijkmatige warmteverdeling, lawaai en een inefficiënt energieverbruik. Automatische inregelafsluiters zijn de beste optie voor dit soort systemen. Zodra ze geïnstalleerd zijn, optimaliseren ze het systeem onder alle mogelijke belastingen door het drukverschil te regelen. In combinatie met afsluiters met voorinstelling die het juiste debiet door elke radiator, elk vloerverwarmingscircuit of elke afgifte-unit voor koeling waarborgen, is het systeem optimaal geschikt voor een optimale temperatuurregeling, energiebesparing en geluidsreductie.
Danfoss biedt een uitgebreid programma van automatische inregelafsluiters, partnerafsluiters en bijbehorende accessoires.
- In de retourleiding gemonteerde drukverschilregelaars type ASV-P en ASV-PV
- In de aanvoerleiding gemonteerde partnerafsluiters voor ASV type ASV-BD, ASV-M en ASV-I
- In de aanvoerleiding gemonteerde gecombineerde afsluiters voor automatische inregeling, debietbegrenzing en zoneregeling type AB-PM
Kenmerken en voordelen
Minder klachten
Het systeem is onder alle belastingen juist ingeregeld, wat resulteert in minder tot geen klachten over ongelijkmatige warmteverdeling of systeemgeluiden.
Betere temperatuurregeling
Met automatische inregeling geniet u een betere temperatuurregeling in de diverse ruimtes.
Energiebesparingen
Er treedt geen overflow meer op in het systeem, waardoor er niet langer energie wordt verspild.
Bespaar op de inbedrijfstelling
Er hoeft bij aanpassingen niet langer te worden gemeten, zodat er aanzienlijk op inbedrijfstellingskosten kan worden bespaard.
Effectieve projectplanning
Projecten kunnen in fasen worden afgehandeld en opgeleverd, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden gepland en uitgevoerd.

Video automatische inregelafsluiters
Dit animatiefilmpje toont hoe automatische inregelafsluiters een geweldige oplossing kunnen vormen om de prestaties van een verwarmingssysteem te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te drukken.
Productreeks
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ASV Automatische inregelafsluitersASV automatische inregelafsluiters bieden een dynamische inregeloplossing voor tweepijpsverwarmings- of koeltoepassingen. De in de stijgleiding gemonteerde afsluiters voorkomen drukschommelingen die in systemen met variabel debiet vaak optreden bij gedeeltelijke belasting. Voor een goede hydraulische inregeling moeten deze afsluiters met afsluiters met voorinstelling worden gecombineerd.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM Automatische zone-inregelafsluitersAB-PM is een gecombineerde inregelafsluiter die zowel voor drukverschilregeling als debietbegrenzing zorgt. De afsluiters voorkomen drukschommelingen bij volle en gedeeltelijke belasting en kunnen met een servomotor worden uitgerust om zoneregeling mogelijk te maken.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|
Tekeningen
Leren
-
Witboek: Energiezuinige verwarmingssystemen creëren
PDF 4,4 MBHier kunt u praktische richtlijnen downloaden om energiezuinige verwarmingssystemen voor meergezinswoningen te creëren