De digitale servomotor NovoCon® is volledig afgestemd op Danfoss AB-QM – dé toonaangevende drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter op de markt – en vormt zo de perfecte aansluiting tussen superieure inregelprestaties van een HVAC-systeem en slimme oplossingen voor gebouwautomatisering.
Traditioneel geregelde servomotoren sturen in het beste geval een analoog feedbacksignaal naar de ruimteregelaar van het GBS. De NovoCon® daarentegen voorziet tal van digitale systeemparameters rechtstreeks in het gebouwbeheersysteem via BACnet of Modbus. Hij wisselt bijvoorbeeld nauwkeurige informatie uit over de positie van de servomotor/afsluiter, instellingen, temperaturen, alarmen enz.
- NovoCon® M: bekijk het 3D-model
- NovoCon® S: bekijk het 3D-model
Al deze informatie biedt het GBS een uniek inzicht in, en toegang op afstand tot, de status van het HVAC-systeem die kan worden gebruikt om de prestaties te optimaliseren, het binnenklimaat te verbeteren en energiezuinige gebouwen te realiseren.
NovoCon® is een essentieel apparaat voor de overgang naar slimme aangesloten gebouwen met continue bewaking, energiebeheer en preventief onderhoud op het hoogste comfortniveau en met de laagste bedrijfskosten. De digitale servomotoren kunnen in tal van gebouwen worden gebruikt, zoals kantoren, hotels en ziekenhuizen. Maar ook in cruiseschepen, universiteiten, datacentra, winkelcentra, musea of supermarkten.
NovoCon® digitale IoT servomotoren
Danfoss NovoCon® digitale servomotoren voor de AB-QM zijn nu beschikbaar in 4 uitvoeringen;
- NovoCon® S kan worden gecombineerd met de AB-QM DN 10-32 en de nieuwe AB-QM 4.0 DN 15-32. Deze combinaties kunnen worden toegepast in verschillende soorten afgifte-units zoals fancoil units (FCU), inductie-units en klimaatplafonds. De AB-QM's worden gebruikt in 2-pijpsverwarming of -koeling en 4-pijpsverwarming/-koeling omschakelsystemen van 20-4.000 l/h.
- Om een snelle en betrouwbare installatie te garanderen kan de NovoCon S uitsluitend worden gekoppeld aan het GBS in daisy chain door gebruik te maken van een serie plug & play connectie kabels
- NovoCon® M kan worden gecombineerd met de speciale AB-QM NovoCon® regelafsluiters DN 40-100. Deze combinaties kunnen worden toegepast voor het regelen van hogere flows in luchtbehandelingsunits, chillers en ketels.
- NovoCon® L kan worden gecombineerd met de AB-QM regelafsluiters DN 125-150. Deze combinaties zijn toepasbaar voor de regeling van hoge volume flows van 36-190 m3/h in bijv. chillers.
- NovoCon® XL kan worden gecombineerd met de AB-QM regelafsluiters DN 200-250. Deze combinaties zijn toepasbaar voor de regeling van de hoogste volume flows van 80-370 m3/h in bijv. toepassingen voor stadskoeling.
Geïntegreerde I/O
De digitale servomotoren bieden ook geïntegreerde I/O's voor extra functionaliteiten, flexibiliteit en kostenbesparing. Bij sommige toepassingen kan dit ter vervaging dienen voor de I/O modules van het GBS. Enkele voorbeelden van het gebruik van de I/O’s van de servomotor zijn:
- Debiet- & energie-indicatie door sensoren aan te sluiten om de aanvoer- en retourtemperatuur te meten met NovoCon® Energy
- Geoptimaliseerde oplossing voor 4-pijps change-over toepassingen met NovoCon® CO6 (uitsluitend voor NovoCon® S)
- Combineer met verschillende sensoren (bijv. ruimtetemperatuur, vochtigheid, of condensatie) en regel verschillende apparaten zoals ventilatoren met de NovoCon® Remote I/O kabel.
NovoCon® is toepasbaar in verschillende soorten HVAC-systemen, zoals luchtbehandelingskasten (AHU, Air Handling Units), fancoil units, inductie-units en klimaatplafonds.
Kenmerken en voordelen
Toegang op afstand
Via het GBS en de buscommunicatie zijn alle servomotoren op afstand toegankelijk. Dit bespaart heel wat tijd tijdens de installatie en inbedrijfstelling van het systeem, alsook tijdens de vele jaren dat het gebouw in gebruik is.
Continue optimalisering
Systeemgegevens kunnen worden opgehaald en geanalyseerd om het HVAC-systeem te optimaliseren. Eventuele aanpassingen aan bijvoorbeeld de instelling van ontwerpdebieten kunnen eenvoudig worden uitgevoerd. Op één, enkele of alle servomotoren tegelijkertijd. Een continue bewaking en inbedrijfstelling van het systeem bespaart tijd en geld tijdens de hele levensduur van het gebouw.
Predictive maintenance
Wacht niet totdat HVAC-componenten het laten afweten, klachten veroorzaken, en dringende en tevens hinderlijke onderhoudsactiviteiten nodig maken. In de plaats daarvan kunt u nagaan waar en wanneer er zich een probleem zou kunnen voordoen zodat u voorzorgsmaatregelen kunt treffen en proactief kunt optreden.
Flexibiliteit over de hele linie
De ontwerpers of systeemintegrators van GBS-systemen kunnen voor elk project aangepaste HVAC-oplossingen realiseren. Indien de gebouwgebruiker het gebouw wil opknappen, kan het HVAC-systeem dienovereenkomstig worden aangepast zonder fysieke aanpassingen aan de GBS-componenten.
Actief Energie Management
NovoCon is uitgerust met slimme energiefuncties die te gebruiken zijn voor energie monitoring. Ook hebben we verschillende automatische functies voor gebouwen met een bestaand GBS systeem. Hiermee kunnen we de installaties verder optimaliseren. U kunt hierbij denken aan ΔT begrenzing en retourtemperatuur begrenzing.

Slimme klimaatoplossing voor de I-toren van WTC Amsterdam
In 2017 heeft het World Trade Center (WTC) in Amsterdam aan de ‘Zuid-as’, één van de negen gebouwen gerenoveerd, namelijk de 7 verdiepingen hoge I-toren. Een nauwkeurig HVAC-systeem, LED-verlichting en andere technische verbeteringen zorgden voor een slimme en moderne kantooromgeving. De Danfoss AB-QM en de NovoCon® S digitale servomotor spelen een essentiële rol.
Documentatie
Promotionele en technische documenten
Software
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 25-250AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als dynamische inregeloplossing voor HVAC-systemen voor verwarming en koeling. De AB-QM kan worden gecombineerd met de NovoCon digitale servomotor. Dit maakt HVAC data verzameling mogelijk voor inregelen op afstand en predicitive maintenance, wat zorgt voor een lagere Total Cost of Ownership.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 15-32AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.
3D-modellen en -tekeningen
Casestudies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flexibele HVAC-installatie met energiemonitoring voor multi tenant healthy & smart officeUitdaging: Hoge BREEAM score behalen met energiemonitoring op klimaatplafond niveau in combinatie met een snelle en foutloze installatie. Oplossing: NovoCon S digitale servomotor gecombineerd met AB-QM 4.0 drukgecompenseerde inregel- en regelafsluiter en ChangeOver6 Energy. Deze combinatie zorgt voor dynamische hydraulische balans in het klimaatsysteem, maakt een koppeling met het GBS mogelijk en biedt realtime inzicht per klimaatplafond hoeveel energie wordt gebruikt tijdens verwarmen en koelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Slimme klimaatoplossing voor de I-toren bij WTC Amsterdam, NederlandGebouw: Kantoorgebouw
Applicatie: Klimaatplafonds met een 4-pijps change-over systeem voor verwarmen en koelen
Uitdaging: Een modern, innovatief klimaatsysteem met optimale flexibiliteit bij wijzigingen in Oplossing: Integratie van Danfoss componenten met het GBS-systeem via BACnet bus-communication
Video's
Aanbestedingsteksten
Nieuws
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flexibele HVAC-installatie met energiemonitoring voor multi tenant healthy & smart officedonderdag 11 maart 2021Uitdaging: Hoge BREEAM score behalen met energiemonitoring op klimaatplafond niveau in combinatie met een snelle en foutloze installatie. Oplossing: NovoCon S digitale servomotor gecombineerd met AB-QM 4.0 drukgecompenseerde inregel- en regelafsluiter en ChangeOver6 Energy. Deze combinatie zorgt voor dynamische hydraulische balans in het klimaatsysteem, maakt een koppeling met het GBS mogelijk en biedt realtime inzicht per klimaateiland hoeveel energie wordt gebruikt tijdens verwarmen en koelen.