Bent u klaar voor een datagedreven dimensie?
Ervaar voortdurende optimalisatie van onderstationprestaties met Titan™ digitale twin-technologie. Voor ultieme netwerkbetrouwbaarheid en energie-efficiëntie.
Niets is zo krachtig als perspectief. Als je iets vanuit een nieuwe hoek bekijkt, zul je ook nieuwe dingen zien. Het voegt dimensie toe aan de digitale dynamiek van je netwerk. Danfoss Titan™ combineert de beste onderstations in zijn klasse met innovatieve digitale twin-technologie om een nieuwe en datagedreven dimensie aan stadsverwarming toe te voegen.
Zo zul je beter zien, meer weten en sneller kunnen reageren. Ga van aanname naar vaststelling. Van reactief naar proactief. Van herrie naar harmonie.
Onderstations aangedreven door innovatieve digital twin-technologie
Van de verschuiving van stadsverwarming op lage temperatuur tot de integratie van hernieuwbare energiebronnen; stadsverwarmingsnetwerken worden steeds complexer om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar stabiliteit en efficiëntie. Tegelijkertijd is tot 70% van de substations ondermaats ingesteld, wat leidt tot inefficiënt gebruik en onnodig duur energieverbruik. Dat kan nu anders.
Danfoss Titan™ onderstations maken gebruik van baanbrekende digitale twin-technologie voor een correcte inbedrijfstelling, betere prestaties en de laagst mogelijke retourtemperatuur. Door wiskundige modellen te gebruiken voor prestatiesimulatie, krijgt u nauwkeurige instellingen die resulteren in een langere levensduur van het station. En dat terwijl de continue optimalisatie van de prestaties zich aanpast aan variabele omstandigheden zoals seizoensgebonden veranderingen en het gebruik van warmtebronnen.
Omdat Titan™ voor 100% uit Danfoss componenten bestaat, levert het de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid—met volledige transparantie over de prestaties.
Features and benefits
Intuïtieve inbedrijfstelling via de cloud: Zorgt voor de beste instellingen in zijn klasse voor elektronische regelaars, gemotoriseerde afsluiters, verschildruk en debiet.
Voortdurende optimalisatie: Digital twin-technologie maakt automatische aanpassing tijdens de gehele levensduur van het product mogelijk.
Optimale ΔT: resulteert in 1-3 °C verlaging van de retourtemperatuur voor een hogere energie-efficiëntie en besparingen.
Bruikbare inzichten: Volledige datavisualisatie geïntegreerd in Leanheat® Monitor samen met inbedrijfstellingsrapport.
100%-bestaand uit Danfoss componenten: Gegarandeerde betrouwbaarheid en kwaliteit, plus volledige transparantie in instellingen en prestaties.
Kortste inbedrijfstellingstijd op de markt: Altijd betrouwbare inbedrijfstelling in de cloud.
Optimaal netwerkontwerp: Gemoedsrust omdat zelfs een uitgebreid systeem zal werken op basis van de omstandigheden ter plaatse.

Titan™ uitgelegd door Adrian Vrinceanu
Een introductie tot Danfoss Titan™ door Adrian Vrinceanu,
Substations Business Product Portfolio Manager. Leer hoe Titan™ werkt en waarom het een innovatieve oplossing biedt voor traditionele substations in wijkenergiesystemen.


Neem contact met ons op
Contacteer onze Titan™ experts (EN)

Energie-efficiëntie opnieuw vormgeven: Warmtenetten onderzocht
Stadsverwarmingsnetwerken spelen een cruciale rol in decarbonisatie. Ontdek waarom in deze Engelstalige podcast met Jonas Loholm Hamann, Head of Business Development voor Danfoss District Energy.
Gerelateerde toepassingen

Ontgrendel het netwerk
Naarmate de complexiteit van de huidige stadsverwarmingsnetwerken toeneemt, neemt ook het potentieel toe om de ultieme kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie en veerkracht te garanderen. Ontdek hoe digitalisering de fundamentele sleutel is voor het ontgrendelen van een geoptimaliseerd netwerk. Van productie tot distributie en verbruik.