Verlaag de energierekening en CO2-voetafdruk van uw supermarkt met een warmteterugwinningsinstallatie van Danfoss
De Danfoss Heat Recovery Unit elimineert de technische uitdagingen van warmteterugwinning (WTW). De HRU is een geïntegreerde oplossing die de warmte van het CO2-koelpack beheert en buffert, zodat deze kan worden hergebruikt voor ruimteverwarming, warm tapwater of zelfs om te worden verkocht aan stadsverwarmingsnetwerken.
Bediening op afstand
De HRU is uitgerust met Danfoss' automatische controller ECL en biedt hierdoor mogelijkheden voor externe communicatie. Daarnaast biedt Danfoss een web-oplossing genaamd "ECL portal" (ecl.portal.danfoss.com), waarmee bediening, bewaking en alarmering op afstand vanaf het onderstation mogelijk is. De visualisatie van het ECL-portaal zorgt voor gebruiksgemak en toegang via pc of smartphone verbetert het serviceniveau en verlaagt de kosten dankzij 24/7 toegang.
Installatie
De HRU is ontworpen als een vloerstation en wordt geleverd in 1 stuk, met de mogelijkheid om dit te splitsen in 3 stukken, waardoor de HRU door nauwe gangen vervoerd kan worden. Alle warmtewisselaars zijn geproduceerd met Micro Plate technologie ontwikkeld door Danfoss, waardoor de prestaties en de levensduur van het onderstation geoptimaliseerd zijn. Dankzij de standaard lay-out van de unit kunnen de verbindingsleidingen in het gebouw worden voorbereid voordat het station wordt geleverd. Leidingen die zijn voorbereid met automatische lasmachines garanderen de hoogst mogelijke laskwaliteit.
![](/media/0avhvq23/mom-child-in-store-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Supermarkten getransformeerd in warmtewinnaars
Deze supermarktketen richt zich op de groene energie transitie met Danfoss WTW-installaties.
![](/media/xtrnc3so/hru-yt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Introductie tot de Heat Recovery Unit voor energiebesparingen
In deze video legt onze product manager Dawid Lawreszuk aan u uit hoe de Heat Recovery Unit werkt en welke voordelen deze biedt voor de supermarkt.
Case stories
Klimaatvriendelijke oplossing
Prefabricage garandeert efficiëntie op de bouwplaats
Danfoss onderstations zijn een compleet product: ontworpen, geproduceerd en uitvoerig getest. Klaar voor gebruik. Danfoss heeft meer dan 40 jaar ervaring in de productie van onderstations.
Kenmerken en voordelen
De HRU verlaagt de verwarmingskosten aanzienlijk (ROI in 1-3 jaar afhankelijk van de huidige verwarmingsbron)
De geprefabriceerde onderstations nemen tot 30% minder ruimte in beslag in vergelijking met op locatie gebouwde oplossingen
Eenvoudige installatie en gebruik met toegang op afstand via het gratis ECL-portaal op de Danfoss cloud of via andere protocollen zoals Modbus
Alle Danfoss-producten zijn vervaardigd volgens PED 2014/68/ EU en voldoen aan ISO9001/ISO14001/IATF 16949 automotive.