Leanheat® Production is een tool van wereldklasse voor het beheer, de optimalisatie en de planning van wijkenergie. Het is geavanceerde software voor het voorspellen, plannen en optimaliseren van de productie en distributie van wijkenergie. De toekomstbestendige software helpt bij het aanpassen, verminderen en optimaliseren van het energieverbruik.
Leanheat® Production zet de standaard in de 4e generatie van wijkenergie en stelt gebruikers in staat om de vele voordelen van digitalisering te benutten:- Sterke vermindering van warmteverlies in het netwerk- Aanzienlijke energiebesparingen- Beter gebruik van productie-output
Lees verder
Werk met Leanheat® Production:
Verminder kosten met temperatuur optimalisatie:
Behaal besparingen met productie optimalisatie:
Met de Leanheat® Production modulaire oplossing, koop je alleen de functionaliteit die u nodig heeft. De software bestaat uit een reeks modules voor belastingsvoorspelling, temperatuur optimalisatie en productie optimalisatie. De modules kunnen gecombineerd worden om de individuele behoeften te vervullen. Dit houdt in dat je voor de "full-package" kan gaan, of ervoor kunt kiezen om slechts een aantal modules aan te schaffen.