![](/media/ppoicyp0/sw-landing-page-top-banner-test-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=132591532370870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Wereldwijde stadsverwarmingssoftware en -diensten
Danfoss Leanheat® Software Suite & Services is een toepassingsgerichte bundel end-to-end software en diensten die de kracht van digitalisering aanwendt om de energieproductie en het energieverbruik te optimaliseren, de operationele efficiëntie te verhogen en de controle en het onderhoud van gebouwen in uw handen te leggen.
End-to-end optimalisatie voor wijkenergie en gebouwen
Danfoss Leanheat® biedt revolutionaire end-to-end softwaresystemen en -diensten voor de besturing en optimalisatie van wijkenergiesystemen - van centrales en distributie tot gebouwen en woningen. Door het potentieel van connectiviteit te ontgrendelen, maken optimalisatiehulpmiddelen het mogelijk voor nutsbedrijven en dienstverleners om te voldoen aan de groeiende vraag naar energie-efficiëntie en tegelijkertijd de bedrijfsvoering en de kosten te verbeteren.
Optimalisatie als fundament
Van de planningsfase tot real-time monitoring en controle, Danfoss Leanheat® oplossingen en diensten openen de deur naar optimalisatie op elk niveau van uw bedrijf met krachtige resultaten:
- Optimalisatie leidt tot aanzienlijke besparingen op energie en onderhoud
- Eenvoudige installatie garandeert snelle en naadloze installatie achteraf - en snelle besparingen
- Gebruikers van een gebouw ervaren optimaal klimaatcomfort
Bereik meer met modulaire software
Dankzij een modulaire softwarebasis kunnen oplossingen worden afgestemd op de behoeften en omvang van individuele toepassingen. Nauwkeurige besturing, verbeterde operationele efficiëntie en optimalisatie van het ontwerp zijn mogelijk voor alle soorten greenfield-, uitbreidings- en renovatieprojecten.
Op gegevens gebaseerde beslissingen leiden tot dynamische wijkenergie
Het implementeren van intelligente oplossingen in wijkenergiesystemen helpt met het behalen van kosteneffectief onderhoud, verbeterde betrouwbaarheid, verbeterde up-time, en een langere levensduur van het systeem:
- Voorspel consumentengedrag om het reactievermogen en de betrouwbaarheid van het wijkenergiesysteem te verbeteren
- Verminder piekbelastingen en vermijd inefficiënte fossiele brandstoffen met dynamische vraagrespons
- Verhoog de up-time, verlaag de onderhoudskosten en verleng de levensduur van bedrijfsmiddelen met voorspellend onderhoud
Neem contact met ons op
![](/media/wg1mnnec/contact-us-banner-with-city-building-screen.png?width=480&height=1920&rnd=132591523202770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Contacteer ons om te beginnen met Danfoss Leanheat®
Wij begrijpen dat elke toepassing uniek is. Dat is waarom ons team van specialisten het makkelijk voor u maakt om Danfoss Leanheat® oplossingen op uw gebruiksdoeleinden af te stemmen.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de Danfoss Leanheat®-suite van oplossingen - en maak gebruik van de kracht van digitalisering.
Software
![](/media/qelpyl5j/leanheat-production-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/dulo2qs0/leanheat-network-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/jlnhzxzp/leanheat-monitor-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/zhtpul0i/leanheat-building-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)