Danfoss TPOne™: intelligent temperatuurbeheer
Intelligente temperatuurbeheersing is nu eenvoudiger dan ooit tevoren.Onze Danfoss TPOne™ programmeerbare kamerthermostaat maakt het regelen en beheersen van de temperatuur en energiebesparing eenvoudig voor huiseigenaren.
Waar kan TPOne™ gebruikt worden?
TPOne™ is ideaal voor woningen met een cv-ketel. Download voor meer informatie de flyer.
![](/media/23lkd5qe/tpone-video-discover-danfoss-tpone-programmable-thermostat-1920x420.jpg?width=420&height=1919&rnd=132507726704300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Een groot pluspunt voor huiseigenaren
- Intuïtieve interface
- Flexibele verwarmingsschema's
- Snelle comfortmodi
- Clear Text instellingenmenu's
- Click & Save energiebesparing
![Energy-saving benefits](/media/s0vpdagf/tpone-energy-saving-benefits-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energiebesparende voordelen
Met Danfoss TPOne™ kunt u ongeveer 20% energie besparen in vergelijking met een handbediende thermostaat dankzij het gebruik van warmtewinsten en een constante kamertemperatuur.
Bovendien maakt de Danfoss TPOne™ het makkelijk om een comfortabel binnenklimaat in stand te houden terwijl er geld wordt bespaard. Eenvoudig in te stellen en aan te passen; TPOne™ zet gebruiksgemak op één.
TPOne™ regelt de temperatuur in uw huis automatisch en stelt deze af op een ritme dat u definieert. Met een druk op de knop kunt u genieten van een perfect binnenklimaat—ieder moment van de dag.
![One touch energy saving](/media/3i5hj2jg/tpone-click-and-save-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energiebesparing in een handomdraai
Onafhankelijke tests hebben aangetoond dat het verlagen van de comforttemperatuur met slechts één graad het energieverbruik met wel 10% kan verminderen.
Met de innovatieve Click & Save-functie van TPOne™, kunt u uw comfortinstellingen met één druk met één graad verlagen—om het milieu te beschermen en tegelijkertijd geld te besparen.
Hoe het werkt
![Programming TPOne™ is flexible and easy](/media/e4znaqhk/tpone-comfort-settings-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
TPOne™ programmeren is flexibel en makkelijk
Doordat TPOne™ een programmeerbare kamerthermostaat is, wordt de verwarming geregeld door middel van vooringestelde schema's. Als u op korte termijn wijzigingen in deze schema's wilt aanbrengen, is dat eenvoudig te regelen via de comfortmodusknoppen.
De comfortmodus overschrijft de huidige instellingen en blijft in werking tot de eerstvolgende geprogrammeerde schemaverandering.
Schema's voor de TPOne zijn gekoppeld aan de 4 comfortmodi:
![Thuis = 21°C](/media/4gadmxje/hand-thermostat-home-2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Weg = 17°C](/media/1jpo3rk2/hand-thermostat-away-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Asleep = 15°C](/media/0hxkq0ww/hand-thermostat-asleep-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Standy = 5°C](/media/rj5jtzpe/hand-thermostat-stand-by-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Kenmerken en voordelen
Bevat DBR RF ketelrelais
Vakantieschema's
Bovenste en onderste temperatuurgrens
Capacitieve aanraaktoetsbediening
De keuze tussen °C of °F
Hoorbare toets aanraking (selecteerbaar)
Vorstbeschermingsopties
Selecteerbare timer voor warm water (vereist extra DBR, afzonderlijk geleverd)
Clear Text display (9 talen)
Ketelservicetimer
Installatie
Let op: dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een gekwalificeerde elektricien of een competente verwarmingsinstallateur. De installatie moet conform lokale regulaties plaatsvinden.
De ontvanger moet in de buurt van de warmtebron worden gemonteerd met een minimumafstand van 30 cm van metalen behuizingen of apparaten en zodanig worden geplaatst dat zich geen grote metalen obstakels bevinden tussen de ontvanger en de thermostaat.
De thermostaat kan tot op een afstand van 30 m van de ontvanger worden gemonteerd, maar de signaalsterkte zal verminderen wanneer deze door muren en plafonds gaat. Muren en plafonds met wapeningsstaal of met metaalfolie beklede isolatie hebben ook een aanzienlijk effect op de communicatieafstand en kunnen het signaal volledig blokkeren.