![Radiator thermostat](/media/mxcjjxwp/web-banner-aveo-tamper-and-react.png?width=420&height=1920&v=1d962d928d0ad10?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Doei, gewoon. Hallo, geweldig.
Wij introduceren de volgende generatie geweldige radiatorthermostaten die nieuwe normen stellen.
Van gewoon naar geweldig
Al 80 jaar staat Danfoss voor superieure temperatuurprecisie. Onze eerste radiatorthermostaat vonden we in 1943 uit, en vandaag de dag is ons iconische huishoudelijke product relevanter dan ooit—dus besloten we hem opnieuw te ontwikkelen.
Ons nieuwe en complete assortiment is nog steeds techniek op zijn best, gedefinieerd door de ongeëvenaarde Danfoss-kwaliteit en verwarmingsprecisie die nog altijd de kern vormen van ons DNA.
Maar door voort te bouwen op onze toonaangevende ervaring en industriële expertise, hebben we opnieuw de lat hoger gelegd voor wat u kunt verwachten van een geavanceerde radiatorthermostaat.
Ontmoet het trio
![Aveo](/media/nfjdz31m/aveo-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/vnrfjjst/hero-product-tamper.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss React™](/media/vgtbkkzr/react-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Hoe het werkt
Kwaliteit zag er nog nooit zo goed uit
De nieuwe reeks Danfoss thermostaten brengt u een intuïtieve frontale schaal waarop elke markering voor precies één graad staat, wat het gemakkelijk maakt om de temperatuur te zien en in te stellen. En met de begrenzingspinnen kunt u gemakkelijk zowel een maximum- als een minimumtemperatuur instellen.
Het volledige assortiment valt op dankzij het moderne, volledig witte ontwerp dat perfect past bij elk interieur, bij elke radiator en gemakkelijk te reinigen is.
![](/media/ninhzuwn/bellow-exploded.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ontmoet 's werelds snelste balg
Wij stellen u voor aan een echte kampioen: met een reactietijd van slechts 10 minuten is de gasbalg van de Danfoss AveoTM radiatorthermostaat de snelste op de markt. En dankzij de afgedwongen versterking biedt hij tot 2% extra energiebesparing ten opzichte van een vloeistofbalg.
Dit zorgt niet alleen voor een nauwkeurigere temperatuurregeling en een betere ervaring voor u en uw klanten; het stelt u ook in staat een energie-efficiëntere en 100% toekomstbestendige oplossing te leveren.
![tactile clock](/media/gthcuefr/tactile-20-degrees.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Eén klik. 0.5 °C. Check.
De nieuwe Danfoss Aveo™ radiatorthermostaat heeft een revolutionair tactiel feedback systeem bij temperatuurregeling. Dankzij een subtiel klikgevoel in de handgreep bij precies elke 0,5 °C hoeft u niet te vertrouwen op giswerk bij het aanpassen van de kamertemperatuur.
Dit betekent dat een klik of twee meer dan genoeg is om de temperatuur te verlagen. Zo is de Danfoss Aveo™ ook een toegankelijke oplossing voor zij die blind of slechtziend zijn.
![](/media/kgro0dnr/control-accuracy.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ultieme nauwkeurigheid
Alle Danfoss radiatorthermostaten in onze nieuwe en alomvattende reeks zijn geclassificeerd in de topcategorie CA-classificaties, volgens de EN215-standaard. Ze zijn afgestemd op de omgevingsluchttemperatuur in plaats van op de watertemperatuur en bieden de meest nauwkeurige ruimtetemperatuurregeling en de hoogste energieprestaties. Dit geldt ook voor de Danfoss Aveo™ Vandaalbestendig.
![Click connection in Danfoss radiator thermostats](/media/wb3fwptb/click-connection.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Installatie: Klik. Draai. Klaar.
Onze nieuwe reeks radiatorthermostaten draait volledig om efficiënt verwarmen. Dankzij de uniek Danfoss click-installatie, bekend van de RA2000 reeks, is de installatie snel, veilig en gereedschapsvrij. Een eenvoudige klik en draai—klaar is Kees!
De thermostaat werkt direct en vereist geen verdere kalibratie, aanpassingen of onderhoud. En de voorzichtige 'klik' die u voelt, laat u weten dat de thermostaat juist is geïnstalleerd.
![](/media/vnrfjjst/hero-product-tamper.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Een sterke thermostaat die vandalisme voorkomt
De nieuwe reeks thermostaten bevat ook de Aveo™ Vandaalbestendig; een robuuste thermostaat die zijn mannetje staat. Door zijn robuuste en stevige design, beschermt de Vandaalbestendige Aveo™ zichzelf tegen... nou, vandalisme!
Extra "anti-diefstal" plug-in accessoires bieden daarnaast bescherming voor de Aveo™ Standaard thermostaat. Ook heeft de Aveo™ ingebouwde temperatuurbeperkingsopties, waardoor gebouwbeheerders kunnen voorkomen dat de temperatuur zomaar aangepast wordt.
Kleine aanpassing. Gigantische impact.
Welke rol spelen radiatorthermostaten in de huidige energiecrisis? Ze zijn niet de enige speler, maar het feit blijft dat we moeten stoppen met het verspillen van energie. 500 miljoen Europese radiatoren, uitgerust met handafsluiters, staan hierbij helaas in de weg.
Overstappen op een radiatorthermostaat helpt met het besparen van energie en het verminderen van het verwarmingsverbruik. Dit kan zelfs een verschil van 36% uitmaken ten opzichte van handafsluiters. Daarnaast leveren radiatorthermostaten ook nog eens een verhoogd comfort, dankzij de constante kamertemperatuur.
En met zijn korte terugverdientijd, is de radiatorthermostaat één van de goedkoopste en snelste manieren om de energierekening aangenaam te houden. Bovendien voldoen Danfoss radiatorthermostaten aan de EPBD-richtlijnen.
![heating system](/media/yytakrjp/energy-efficiency-4.jpg?width=420&height=1920&v=1d962f8b2684690?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Hoe verhoog je de efficiëntie van verwarmingssystemen?
Het is een globaal fenomeen: een stijgende energierekening. Maar hoe krijg je deze nu onder controle? Danfoss geeft je bruikbare tips.
Hulpmiddelen en apps
Eenvoudig overstappen met de Installer App
Moeite met het vinden van het juiste artikelnummer voor uw volgende project? De Danfoss Installer App biedt eenvoudige conversie met een paar simpele klikken.
Dit is ook de go-to-place voor toegang tot andere coole tools die uw werk vergemakkelijken. Stel de juiste waarden in op basis van afsluiter, knop en radiatortype. Of stel de juiste waarden in op basis van kamergrootte en warmteverlies. De Installer App zorgt er dan voor dat de warmteafgifte, het debiet en de voorinstelling elke keer goed zijn.
Het enige wat u hoeft te weten, is dat omschakelen naar onze volgende generatie thermostaten eenvoudig is met de Installer App.
Download:
- Apple App Store (iOS)
- Google Play Store (Android)
Installatie
![](/media/g5ypyifw/installation-mechanical-thermostats.png?width=420&height=1920&v=1d957f403af5800?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Alle installatiehulp op één plek
Blader door onze installatievideo's om meer te leren.
Garantie
Ontworpen om uw vertrouwen te verdienen.
Alle radiatorthermostaten in onze nieuwe reeks zijn gereed voor een leven vol letterlijke wendingen, zonder dat batterijen of onderhoud nodig zijn.
En om te tonen dat wij hier ook écht in geloven, bieden we 5 jaar garantie op een lange lijst Danfoss afsluiters en thermostaten die door een vakman zijn geïnstalleerd—en een uitgebreide garantie van 10 jaar wanneer thermostaten en afsluiters worden gecombineerd.
Zo bieden wij u de best mogelijke service en comfort.
![](/media/v25be4av/warranty-2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/emwbtqjz/warranty-3.png?anchor=center&mode=crop&width=410)