In tegenstelling tot veel andere fabrikanten van vloerverwarmingsverdelers die kant-en-klare verdelersets aanbieden, bieden wij een breed scala aan hoogwaardige componenten waarmee u er zelf een kunt maken. Op deze manier kunt u de componenten kiezen op basis van de eisen en de optimale verdeler voor de applicatie bepalen.
De kern van elke verdeler is de op de aanvoer gemonteerde verdeler en de op de retourleiding gemonteerde verzamelaar. Deze zijn bewezen als sets. U kunt kiezen tussen sets met of zonder debietmeters op de verdeler en met standaard of vooraf ingestelde regelafsluiters in de verzamelaar. De debietmeters en vooraf ingestelde regelafsluiters helpen u om een goede hydraulische balans in het systeem te bereiken. Thermische servomotoren op de regelafsluiters maken een elektronische regeling van de kamertemperatuur mogelijk.
Om de verdeler volgens de eisen te kunnen samenstellen, worden accessoires zoals handmatige en automatische ontluchtingsopeningen, afsluiters en montagebeugels meegeleverd.
De afmetingen van de verdelers en accessoires sluiten perfect aan bij onze menginjecties (apart verkrijgbaar) om een complete vloerverwarmingsverdeler met lage temperatuur te maken.
Kenmerken en voordelen
Componenten zorgen voor flexibiliteit: Niet elk vloerverwarmingssysteem heeft dezelfde eisen. Met onze componenten kunt u een verdeler samenstellen volgens uw behoeften.
Kwaliteit vermijdt problemen: Vermijd elk risico van corrosie en lekkages in een vloerverwarmingssysteem door uitsluitend hoogwaardige materialen te gebruiken. Wij gebruiken alleen messing dat geproduceerd is volgens de standaard CW617N.
Testen minimaliseert storingen: Alle componenten van de verdeler zijn getest op druk, temperatuur en capaciteit om een solide systeem voor de komende jaren te bereiken.
Vereenvoudigde voorinstelling: Voorkom opwarmingsklachten door het systeem te allen tijde hydraulisch in evenwicht te houden. We maken de voorinstelling gemakkelijk. De voorinstelling van de Danfoss 'regelafsluiter' vereist geen gereedschap, is nauwkeurig, zichtbaar voor controle en gemaakt uit één stuk (afsluiter met geïntegreerde zitting in plaats van een zitting in de verzamelaar).
Gemaakt om te passen bij menginjecties: De afmetingen van de verdelers en menginjecties zijn exact op elkaar afgestemd, zodat u een verdeler voor vloerverwarming met lage temperatuur kunt samenstellen die aan uw behoeften voldoet.