Alles gaat sneller met Icon2™ – het duurt slechts 9 minuten!
Danfoss Icon2™ is ontworpen met minder componenten en heeft een in-app begeleiding voor een zeer snelle en probleemloze installatie. Het biedt een nauwkeurige en efficiënte regeling van de vloerverwarming en -koeling in combinatie met de flexibiliteit om aan elke toepassing te voldoen.
Hoe het werkt
Een kort overzicht van het Danfoss Icon2™ systeem
Danfoss Icon2™ biedt een nauwkeurige en efficiënte regeling van vloerverwarming en -koeling die compatibel is met warmtepompen, hybride system en afleversets voor warmte en koude.



Vervanging
Bestaande vloerverwarmingsregeling vervangen door Icon2™
Danfoss Icon2TM als vervanging voor de bestaande naregeling voor vloerverwaring en -koeling. Deze video legt u duidelijk uit welke keuzes u hiervoor kunt maken. Zoals: de Basic of Advanced hoofdregelaar, bedrade of draadloze thermostaten (opbouw en inbouw). En wilt u de regeling op afstand kunnen bedienen met bijvoorbeeld Google assistent of een App dan kunt u kiezen voor een internet gateway.
Documentatie



Training

Webinar: Een introductie tot Icon2™
In deze webinar van slechts dertig minuten leert onze expert u alles wat u moet weten over het Danfoss Icon2™ systeem.

Trainingen op locatie in Rotterdam
Met ingang van februari biedt Danfoss een reeks trainingen op locatie aan voor het nieuwe Icon2™ vloerverwarmings- en koelingssysteem. Gedurende deze 2,5 uur durende trainingssessies zal onze Danfoss expert het Icon2™ systeem uitgebreid bespreken. Je leert onder andere met welke Icon2™ producten je een systeem kunt samenstellen. Ook leer je alles over de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling van het systeem.
Selectietool
Eenvoudige selectie
Maak gebruik van onze handige selectietool zodat u precies weet wat u nodig heeft voor uw project.