Onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn bijzonder geschikt voor slib, slurry's, afvalwater, vervuilende stoffen, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen met vezels en vaste deeltjes, en dé oplossing voor toepassingen waarbij lastige vloeistoffen moeten worden behandeld. In het ontwerp is een tegenstroom mogelijk, waardoor de juiste temperatuur zeer nauwkeurig kan worden benaderd.
We gebruiken opgerolde metalen platen in plaats van buizen, waardoor we een zeer hoge warmteopbrengst kunnen bereiken, inclusief de kanaalgroef die de media ongehinderd laat stromen.
De spiraal zelf draagt ook bij aan de turbulente stroming en het ontwerp met een enkel kanaal zorgt dat vervuiling wordt weggehaald met een zelfreinigend mechanisme. Verzamelde afzettingen kunnen de snelheid verhogen, waardoor er een schurend effect ontstaat en de opgebouwde vervuiling in de meeste gevallen loskomt. Dat betekent dat onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zeer lang achter elkaar zonder tussentijds onderhoud of reiniging kunnen worden gebruikt.
Sommige media zijn echter zo lastig om mee te werken dat de warmtewisselaar vaker moet worden onderhouden en gereinigd. Daarom hebben we scharnieren gebruikt die met C-klemmen zijn afgedekt, waardoor de deur eenvoudig zonder gereedschap naar buiten kan worden geopend en gesloten en u voor inspectie en reiniging toegang tot de volledige spiraal hebt.
Kenmerken en voordelen
Het ontwerp met enkel kanaal genereert een hoge schuifsnelheid, wat bijdraagt aan het zelfreinigend effect en ervoor zorgt dat de eenheid niet verstopt raakt. Spiraalwarmtewisselaars zijn de perfecte oplossing voor uitdagende media met een hoge viscositeit.
De grootte van het kanaal wordt geselecteerd op basis van het debiet en de hoeveelheid van de media. De spiraal is verkrijgbaar in verschillende diameters en breedtes, waardoor er talloze combinaties mogelijk zijn en we voor elke toepassing de beste oplossing kunnen vinden.
We kunnen iedere spiraalwarmtewisselaar aan de vereisten van de toepassing aanpassen, omdat ze tegen zeer extreme temperaturen bestand zijn en verkrijgbaar zijn in diverse materialen en plaatdiktes.
Onderhoud en reiniging hoeven slechts af en toe te worden uitgevoerd, zodat de warmtewisselaar lang achter elkaar kan worden gebruikt. Wanneer het apparaat moet worden gereinigd omdat het met lastige media wordt gebruikt, dan bieden de scharnieren eenvoudige toegang tot het volledige warmteoverdrachtsoppervlak.
Onze spiraalwarmtewisselaars zijn zeer compact en nemen dus zeer weinig ruimte in beslag. Maar ondanks hun kleine afmetingen zorgen de lange, golvende stromingsbanen voor zeer hoge coëfficiënten voor warmteoverdracht, tot twee keer zo hoog als shell & tube warmtewisselaars.

SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars
Toepassingen
- Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- Biogasindustrie
- Afvalwaterindustrie
- Pulp- en papierindustrie
- Zware industrie
- Petrochemische industrie
- Chemische industrie
Technische specificaties
- Aansluitingen van DN32 tot en met DN300
- (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
- Shell materialen: Koolstofstaal, roestvrij staal
- Materialen spiraal: Koolstofstaal, roestvrij staal
- Werkdruk tot 16 bar (145 psi)*
- Werktemperatuur van -20 °C tot 200 °C (392 °F)
*Hogere drukwaarden op verzoek verkrijgbaar
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Engels | Meerdere | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaars | Bulgarije | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Engels | Meerdere | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Datablad | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | Engels | Meerdere | 25 okt., 2022 | 769.7 KB | |
Brochure | Spiral heat exchanger | Engels | Meerdere | 12 feb., 2024 | 4.5 MB |
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX®-condensorenOnze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plate and shell warmtewisselaarsOnze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SpiraalwarmtewisselaarsOnze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn in hoge mate geschikt voor slib, slurries, afvalwater, vervuiling, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen die vezels en vaste stoffen bevatten en daarmee zijn ze de definitieve oplossing voor toepassingen die het hanteren van uitdagende vloeistoffen vereisen. Het ontwerp laat een tegenstroom toe die het mogelijk maakt om zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaarsDe SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars zijn de aangewezen keuze voor toepassingen die gebruikmaken van media met een deeltjesrijke inhoud, neiging tot vervuiling of een hoge viscositeit hebben. Elke Free Flow-warmtewisselaar is afgestemd op uw toepassing en type media, met contactloze plaatkanalen voor een onbelemmerde doorstroming en lange reinigingsintervallen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standaard platenwarmtewisselaarsDe standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.