Plate and shell warmtewisselaars

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

Onze SONDEX® plate & shell warmtewisselaars (SPS) zijn perfect voor toepassingen met condensatie en stoomverwarming. Een fully welded platenpakket zorgt dat de warmtewisselaars zeer geschikt zijn voor gebruik met agressieve media en hoge druk- en temperatuurwaarden. Ze nemen minder ruimte in beslag en zijn veel lichter, waardoor ze een goed alternatief vormen voor de shell & tube warmtewisselaars.

SONDEX® plate & shell warmtewisselaars (SPS) combineren de sterke punten van shell & tube warmtewisselaars en platenwarmtewisselaars, omdat ze de hoge werkdruk en -temperatuur van de eerste koppelen aan de hoge efficiëntie van de tweede. Onze plate & shell warmtewisselaars bieden het beste uit twee werelden, met ongeëvenaarde prestaties voor uiteenlopende toepassingen, vooral bij toepassingen met dampcondensatie.

Kenmerken en voordelen

Een zeer gemakkelijk aan te passen warmtewisselaar. Een uitstekende keuze voor gebruik bij condensatietoepassingen, vooral bij toepassingen zonder condensaatnakoeling. Ze zijn ook perfect te gebruiken als stoomverwarmers voor schone vloeistoffen, gedemineraliseerd water en schone thermische oliën.

De warmtewisselaar is zeer goed bestand tegen thermische schokken en tegen thermische en drukvermoeidheid, waardoor deze warmtewisselaar zeer geschikt is voor cyclische toepassingen en andere toepassingen met plotselinge, grote temperatuurschommelingen.

Verkrijgbaar in vastgeschroefd en fully welded ontwerp. De fully welded uitvoeringen zijn beter bestand tegen hogere temperatuur- en drukwaarden dan de geschroefde uitvoeringen, maar ze kunnen niet worden geopend voor reiniging. Dat kan met CIP-systemen (Cleaning in Place) worden gedaan.

Werkingsprincipe van een SONDEX® Plate and shell warmtewisselaar

SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars hebben een volledig gelast platenpakket, waardoor ze zeer geschikt zijn voor uitdagende toepassingen.

Toepassingen

  • HVAC-branche
  • Scheepvaart/offshore-industrie
  • Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Suikerindustrie
  • Biogasindustrie
  • Koelindustrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Zware industrie
  • Mijnbouw
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie
  • Condensatie
  • Stoomverwarming
  • Oliekoelers
  • Gaskachels/koelers

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN25 tot en met DN300
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Platen gemaakt van AISI 304/316, titanium*
  • Shell materialen: Koolstofstaal, roestvrij staal
  • Werkdruk tot 40 bar (580 psi)
  • Werktemperatuur -10 °C tot 250 °C (50 °F tot 482 °F) voor geschroefde uitvoeringen (tot 400 °C (752 °F) voor fully welded uitvoeringen)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure A world of heat exchangers Engels Meerdere 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaars Bulgarije 04 okt., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roemeense, Moldavische, Moldavische Roemenië 10 okt., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Engels Meerdere 19 nov., 2024 4.8 MB .pdf
Datablad SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) Engels Meerdere 25 okt., 2022 1.4 MB .pdf
Brochure SPS plate and shell heat exchangers Engels Meerdere 12 feb., 2024 4.5 MB .pdf

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-condensoren– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else { SONDEX®-condensoren– Danfoss }
    SONDEX®-condensoren

    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss } else { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss }
    Plate and shell warmtewisselaars

    Onze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss }
    Spiraalwarmtewisselaars

    Onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn in hoge mate geschikt voor slib, slurries, afvalwater, vervuiling, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen die vezels en vaste stoffen bevatten en daarmee zijn ze de definitieve oplossing voor toepassingen die het hanteren van uitdagende vloeistoffen vereisen. Het ontwerp laat een tegenstroom toe die het mogelijk maakt om zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars

    De SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars zijn de aangewezen keuze voor toepassingen die gebruikmaken van media met een deeltjesrijke inhoud, neiging tot vervuiling of een hoge viscositeit hebben. Elke Free Flow-warmtewisselaar is afgestemd op uw toepassing en type media, met contactloze plaatkanalen voor een onbelemmerde doorstroming en lange reinigingsintervallen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    Standaard platenwarmtewisselaars

    De standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.