Standaard platenwarmtewisselaars

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

Onze standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen binnen diverse sectoren. Innovatieve technologieën en slimme ontwerpen zorgen dat onze standaard platenwarmtewisselaars een uitstekende investering zijn, en de beste keuze voor standaardtoepassingen.

Ons bedrijf heeft een van de grootste plaatportfolio's ter wereld en we passen elke warmtewisselaar aan uw precieze vereisten aan. Dankzij het veelzijdige ontwerp en het hoge thermische rendement is dit de perfecte oplossing voor talloze toepassingen.

Kenmerken en voordelen

Ervaar het voordeel van een specifiek op maat gemaakte oplossing die perfect is afgestemd op uw vereisten en die uw energieverbruik laat dalen.

Hoge prestaties en een laag drukverschil voorkomen dat uw systeem onnodig wordt belast en optimaliseren de prestaties van het totale systeem.

We ontwerpen zo veel mogelijk single-pass oplossingen, omdat dit de beste keuze voor bijna alle toepassingen is. Met alle aansluitingen op de head hoeft de warmtewisselaar niet van de leidingen te worden losgekoppeld voor inspectie, reiniging of service.

Dit heeft geleid tot een compacte oplossing met een kleine omvang, een eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang voor onderhoud.

Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?

Toepassingen

  • HVAC-industrie – bv. oplossingen voor stadskoeling met gebruikmaking van zeewater en grondwater als koelbron – bv. oplossingen voor stadsverwarming met behulp van bijvoorbeeld zonne- en geothermische energie als verwarmingsbron
  • Scheepvaart/offshore-industrie – bv. centrale en smeeroliekoeling
  • Melkveehouderij/voedingsmiddelen-/drankenindustrie – bv. pasteurisatie, warmteterugwinning en toepassingen die een voorzichtige hantering vereisen
  • Suikerindustrie
  • Biogasindustrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Zware industrie
  • Mijnbouw
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie – bv. warmteterugwinning uit condensatorwater

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN25 tot en met DN600
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Plaat materialen: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
  • Pakking materialen: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Plaathoogte tot 5,5 m (18 ft)
  • Debiet tot 7.200 m3/h (31.700 gallon/min)
  • Werkdruk tot 25 bar (363 psi)
  • Werktemperatuur van -20 °C tot 180 °C (392 °F)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure A world of heat exchangers Engels Meerdere 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaars Bulgarije 04 okt., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roemeense, Moldavische, Moldavische Roemenië 10 okt., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure D-plate technology - Experience D-power Engels Meerdere 30 jan., 2023 6.0 MB .pdf
Brochure Danfoss Design Code (DDC) Engels Meerdere 06 sep., 2021 497.0 KB .pdf
Brochure Danfoss Design Code (DDC) Frans Frankrijk 29 nov., 2021 302.6 KB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongaars Meerdere 13 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 13 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 13.0 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Frans Meerdere 22 dec., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Deens Meerdere 15 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Pools Meerdere 13 sep., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russisch Meerdere 17 mei, 2024 16.5 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiaans Meerdere 01 aug., 2024 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinees (CN) Meerdere 17 jan., 2024 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 20 sep., 2022 9.7 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Duits Meerdere 17 jan., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Engels Meerdere 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Datablad Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 Litouws Meerdere 27 jan., 2021 3.0 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Engels Meerdere 19 nov., 2024 4.8 MB .pdf
Datablad S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE Engels Meerdere 23 sep., 2019 2.2 MB .pdf
Datablad S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE Engels Meerdere 18 nov., 2019 2.0 MB .pdf
Datablad S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" Engels Meerdere 19 jun., 2019 3.0 MB .pdf
Datablad S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE Engels Meerdere 03 jul., 2019 3.2 MB .pdf
Datablad S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE Engels Meerdere 03 jul., 2019 3.4 MB .pdf
Datablad S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE Engels Meerdere 23 jul., 2019 2.4 MB .pdf
Datablad S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE Engels Meerdere 19 jun., 2019 2.3 MB .pdf
Datablad S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE Engels Meerdere 23 jul., 2019 2.4 MB .pdf
Datablad S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE Engels Meerdere 03 jul., 2019 2.5 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Engels Meerdere 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Engels Meerdere 12 feb., 2024 9.4 MB .pdf

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-condensoren– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else { SONDEX®-condensoren– Danfoss }
    SONDEX®-condensoren

    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss } else { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss }
    Fishbone platen

    Voor de overgrote meerderheid van onze platenwarmtewisselaars wordt de technologie van het SONDEX®-visgraatpatroon gebruikt. Dit patroon is ontworpen voor hoge thermische prestaties bij het op de meest efficiënte manier gebruiken van de toegestane weerstand. Verkrijgbaar met verschillende persdieptes, kanaalafstanden en hoeken – elke plaat heeft een patroon dat voor een bepaalde taak is geoptimaliseerd.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-verdampers – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-verdampers – Danfoss } else { SONDEX®-verdampers – Danfoss }
    SONDEX®-verdampers

    SONDEX®-verdampers zijn ontworpen voor geavanceerde verdampingstoepassingen. Door gebruik te maken van semi-gelaste platencassettes wordt gegarandeerd dat de media zich nooit kunnen mengen. De platencassettes zijn erop berekend om optimale turbulentie aan beide zijden te behalen en tezamen met gelijkmatige verdeling over de plaat superieure prestaties en dus productkwaliteit garanderen.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.