SONDEX® Sanitaire platenwarmtewisselaars

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

Onze SONDEX® sanitaire platenwarmtewisselaars maken gebruik van door de FDA goedgekeurde materialen en ze zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen met voedingsmiddelen, zuivel en dranken en andere toepassingen met strenge sanitaire vereisten. We hebben de benodigde uitgebreide kennis van de processen en de jarenlange ervaring die nodig zijn voor het ontwikkelen van hygiënische oplossingen met optimale prestaties.

We vinden uw eindproduct belangrijk en nemen de noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw output van de hoogste kwaliteit is. Elke oplossing is ontworpen op basis van uw specificaties, zodat we de perfecte mogelijkheden voor uw product creëren.

Kenmerken en voordelen

Oplossingen met warmtewisselaars die aan de strenge hygiënische vereisten van de betreffende sectoren en aan de FDA-normen voor materialen voldoen.

Plaattechnologie voor de hoogste kwaliteit in productoutput. We zorgen dat uw media zorgvuldig wordt behandeld tijdens de verwerking, met nauwkeurige controle van de stroming, perfecte temperatuurprofielen en de optimale residentietijd voor alle toepassingen.

Cladded of roestvrij stalen frames zijn eenvoudig toegankelijk voor snelle, probleemloze inspecties, onderhoud of reiniging, inclusief CIP (Clean-in-Place).

Profiteer van enorme besparingen op uw energieverbruik, dankzij onze regeneratieve pasteurs die tot 95% van de energie kunnen hergebruiken.

Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?

Toepassingen

  • Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    - bv. regeneratieve pasteurisatietoepassingen
  • Industrieën met sanitaire eisen

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN25 tot en met DN800
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Plaat materialen: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
  • Pakking materialen: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Plaathoogte tot 3,5 m (11,5 ft)
  • Debiet tot 1.600 m3/h (7.045 gallon/min)
  • Werkdruk tot 25 bar (363 psi)
  • Werktemperatuur van -20 °C tot 180 °C (392 °F)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure A world of heat exchangers Engels Meerdere 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaars Bulgarije 04 okt., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roemeense, Moldavische, Moldavische Roemenië 10 okt., 2024 9.7 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongaars Meerdere 13 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 13 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 13.0 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Frans Meerdere 22 dec., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Deens Meerdere 15 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Pools Meerdere 13 sep., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russisch Meerdere 17 mei, 2024 16.5 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiaans Meerdere 01 aug., 2024 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinees (CN) Meerdere 17 jan., 2024 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 20 sep., 2022 9.7 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Duits Meerdere 17 jan., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Engels Meerdere 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Datablad Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 Litouws Meerdere 27 jan., 2021 3.0 MB .pdf
Datablad S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE Engels Meerdere 23 sep., 2019 2.2 MB .pdf
Datablad S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" Engels Meerdere 19 jun., 2019 3.0 MB .pdf
Datablad S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE Engels Meerdere 03 jul., 2019 3.2 MB .pdf
Datablad S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE Engels Meerdere 19 jun., 2019 2.3 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Engels Meerdere 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Engels Meerdere 12 feb., 2024 9.4 MB .pdf

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-condensoren– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else { SONDEX®-condensoren– Danfoss }
    SONDEX®-condensoren

    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss } else { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss }
    Plate and shell warmtewisselaars

    Onze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss }
    Spiraalwarmtewisselaars

    Onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn in hoge mate geschikt voor slib, slurries, afvalwater, vervuiling, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen die vezels en vaste stoffen bevatten en daarmee zijn ze de definitieve oplossing voor toepassingen die het hanteren van uitdagende vloeistoffen vereisen. Het ontwerp laat een tegenstroom toe die het mogelijk maakt om zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars

    De SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars zijn de aangewezen keuze voor toepassingen die gebruikmaken van media met een deeltjesrijke inhoud, neiging tot vervuiling of een hoge viscositeit hebben. Elke Free Flow-warmtewisselaar is afgestemd op uw toepassing en type media, met contactloze plaatkanalen voor een onbelemmerde doorstroming en lange reinigingsintervallen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    Standaard platenwarmtewisselaars

    De standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.