Onze SONDEX® Free Flow-plaatpatroontechnologie wordt gebruikt voor lastige media en toepassingen die veel vervuiling in de warmtewisselaars veroorzaken. De Free Flow-platen zijn vooral ideaal voor industrieën met seizoensschommelingen, omdat de warmtewisselaars langer achter elkaar kunnen werken en niet tussendoor hoeven te worden gereinigd.
Kenmerken en voordelen
Dit zorgt voor een ongehinderde stroming dankzij de diepe kanalen en beperkte contactpunten tussen de platen. Dankzij de grote plaatgroef kunnen deze warmtewisselaars worden gebruikt met media die bij gewone warmtewisselaars vervuiling en verstoppingen veroorzaken.
Langere bedrijfsuren zonder reiniging tussendoor, ongeacht de viscositeit, vervuilingsgraad en deeltjesinhoud van de media.
Er zijn asymmetrische patronen beschikbaar voor toepassingen met grote verschillen in debiet. Wanneer er rekening wordt gehouden met de verschillen in debiet, ontstaan er geen problemen door luchtzakken, een verkeerde verdeling van de media en een lage turbulentie.

Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Engels | Meerdere | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaars | Bulgarije | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Datablad | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Engels | Meerdere | 25 okt., 2022 | 3.1 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongaars | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Frans | Meerdere | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Deens | Meerdere | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Pools | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Meerdere | 17 mei, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiaans | Meerdere | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinees (CN) | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duits | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Engels | Meerdere | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Engels | Meerdere | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Engels | Meerdere | 12 feb., 2024 | 9.4 MB |
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX®-condensorenOnze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standaard platenwarmtewisselaarsDe standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.
-
SONDEX® Sanitaire platenwarmtewisselaars
SONDEX® sanitaire platenwarmtewisselaars zijn gemaakt voor toepassingen met strenge hygiënische eisen en gebruiken FDA-conforme materialen. Wij hechten veel waarde aan uw eindproduct en nemen de nodige stappen om de hoogste outputkwaliteit te garanderen. Elke oplossing is ontworpen op basis van uw specificaties om daarmee de perfecte omstandigheden voor uw product te bieden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX®-verdampersSONDEX®-verdampers zijn ontworpen voor geavanceerde verdampingstoepassingen. Door gebruik te maken van semi-gelaste platencassettes wordt gegarandeerd dat de media zich nooit kunnen mengen. De platencassettes zijn erop berekend om optimale turbulentie aan beide zijden te behalen en tezamen met gelijkmatige verdeling over de plaat superieure prestaties en dus productkwaliteit garanderen.