D-plate technology

  • Overzicht
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

Nieuw plaatontwerp van Danfoss

Onze Danfoss engineers hebben het ontwerp van warmtewisselaarplaten verbeterd en dat ziet u terug in de nieuwe D-plaatserie. Op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van warmteoverdrachtstechnologie en een grondige kennis van toepassingen hebben we significante verbeteringen aan de traditionele Fishbone-platen doorgevoerd. Daarmee hebben we het concept van warmtewisselaarplaten opnieuw gedefinieerd.

Door optimalisatie van de prestaties en levensduur van het product vormt de D-plaatserie een mijlpaal in innovatie en gaat de technologie voor platenwarmtewisselaars een heel nieuw tijdperk binnen van geavanceerde-  en, tegelijkertijd ook, eenvoudige oplossingen.

Ervaar de D-kracht

Iemand zei ooit dat niet alle pakking-platenwarmtewisselaars gelijk zijn en dat u altijd goed moet letten op de specifieke kenmerken van elk product. Dat is een mening die we bij Danfoss delen en het is de reden dat we nooit genoegen nemen met middelmatige oplossingen. Als iets werkt betekent dat niet dat er geen verbetering mogelijk is en daarom blijven we altijd innoveren om u de optimale oplossing te bieden.

DOWNLOAD D19 FOLDER (ÉÉN BLAD)
Experience D-power with the revolutionary new D-plate technology

Ervaar de D-kracht

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-condensoren– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else { SONDEX®-condensoren– Danfoss }
    SONDEX®-condensoren

    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss } else { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss }
    Plate and shell warmtewisselaars

    Onze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss }
    Spiraalwarmtewisselaars

    Onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn in hoge mate geschikt voor slib, slurries, afvalwater, vervuiling, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen die vezels en vaste stoffen bevatten en daarmee zijn ze de definitieve oplossing voor toepassingen die het hanteren van uitdagende vloeistoffen vereisen. Het ontwerp laat een tegenstroom toe die het mogelijk maakt om zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars

    De SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars zijn de aangewezen keuze voor toepassingen die gebruikmaken van media met een deeltjesrijke inhoud, neiging tot vervuiling of een hoge viscositeit hebben. Elke Free Flow-warmtewisselaar is afgestemd op uw toepassing en type media, met contactloze plaatkanalen voor een onbelemmerde doorstroming en lange reinigingsintervallen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    Standaard platenwarmtewisselaars

    De standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.