SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

Onze SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars zijn ideaal voor toepassingen waarbij media met een hoge deeltjesinhoud, de neiging om snel te vervuilen of een hoge viscositeit worden gebruikt. We passen elke Free Flow-warmtewisselaar aan uw toepassing en type media aan. De contactloze plaatkanalen zorgen voor een ongehinderde stroming en lange intervallen tussen reinigen.

We zetten een nieuwe norm dankzij verbeterde prestaties en betrouwbaarheid bij media die voorzichtig moeten worden behandeld en die niet geschikt zijn voor normale warmtewisselaars vanwege hun viscositeit, neiging tot vervuiling of deeltjesinhoud.

Kenmerken en voordelen

Een voorzichtige behandeling en gelijkmatige verdeling van de media zorgen voor de hoogst mogelijke outputkwaliteit van het product.

De hoge efficiëntie van de warmteoverdracht en langere intervallen tussen reinigen zorgen dat de machine tijdens het volledige gebruik met minimale uitvaltijd en maximale waar voor uw geld kan werken.

De brede plaatgroeven gaan vervuiling tegen dankzij de grote plaatkanalen en het ontbreken van stagnerende zones.

Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?

Toepassingen

  • Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    - bv. voedselproductie, zoals sap- en alcoholverwerking
  • Suikerindustrie
    - bv. suikerproductie, zoals concentratie van suiker in suikerrietsap
  • Biogasindustrie
  • Afvalwaterindustrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Mijnbouw

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN25 tot en met DN300
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Plaat materialen: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
  • Pakking materialen: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Plaathoogte tot 3,5 m (11,5 ft)
  • Debiet tot 1.600 m3/h (7.045 gallon/min)
  • Werkdruk tot 10 bar (145 psi)
  • Werktemperatuur van -20 °C tot 180 °C (392 °F)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

SONDEX® Free Flow-patronen

Het SONDEX® Free Flow-patroon is ontworpen om media te hanteren die ongeschikt zijn voor reguliere warmtewisselaars vanwege de hoge viscositeit, vezel- en deeltjesinhoud of het aanzienlijke risico op vervuiling.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure A world of heat exchangers Engels Meerdere 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaars Bulgarije 04 okt., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roemeense, Moldavische, Moldavische Roemenië 10 okt., 2024 9.7 MB .pdf
Datablad Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) Engels Meerdere 25 okt., 2022 3.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongaars Meerdere 13 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 13 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 13.0 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Frans Meerdere 22 dec., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Deens Meerdere 15 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Pools Meerdere 13 sep., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russisch Meerdere 17 mei, 2024 16.5 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiaans Meerdere 01 aug., 2024 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinees (CN) Meerdere 17 jan., 2024 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 20 sep., 2022 9.7 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Duits Meerdere 17 jan., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Engels Meerdere 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Engels Meerdere 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Engels Meerdere 12 feb., 2024 9.4 MB .pdf

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-condensoren– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else { SONDEX®-condensoren– Danfoss }
    SONDEX®-condensoren

    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss } else { SONDEX® Plate and shell warmtewisselaars (SPS) – Danfoss }
    Plate and shell warmtewisselaars

    Onze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars – Danfoss }
    Spiraalwarmtewisselaars

    Onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn in hoge mate geschikt voor slib, slurries, afvalwater, vervuiling, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen die vezels en vaste stoffen bevatten en daarmee zijn ze de definitieve oplossing voor toepassingen die het hanteren van uitdagende vloeistoffen vereisen. Het ontwerp laat een tegenstroom toe die het mogelijk maakt om zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars

    De SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars zijn de aangewezen keuze voor toepassingen die gebruikmaken van media met een deeltjesrijke inhoud, neiging tot vervuiling of een hoge viscositeit hebben. Elke Free Flow-warmtewisselaar is afgestemd op uw toepassing en type media, met contactloze plaatkanalen voor een onbelemmerde doorstroming en lange reinigingsintervallen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    Standaard platenwarmtewisselaars

    De standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.