• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SONDEX®-verdampers

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Gerelateerde producten
  • Veelgestelde vragen

Onze SONDEX®-plaatverdampers zijn ontworpen voor gebruik bij geavanceerde verdampingstoepassingen. De media worden dankzij de semi-welded plaatcassette nooit gemengd. De plaatcassettes zijn ontworpen voor een optimaal turbulentieniveau aan beide zijden, terwijl de media gelijkmatig worden verdeeld, voor superieure prestaties en de allerhoogste productkwaliteit.

Onze standaard, semi-welded en gesoldeerde SONDEX®-platenwarmtewisselaar zijn de allerbeste keuze voor gewone verdampingstoepassingen.

Maar sommige toepassingen zijn niet geschikt voor gewone warmtewisselaars. We hebben exclusieve verdamperplaten ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op de uitdagingen van geavanceerde verdampingstoepassingen, zodat u de allerhoogste productkwaliteit krijgt.

Kenmerken en voordelen

Het speciale ontwerp van de platen heeft een extra grote inlaataansluiting voor stoom. Het stoomverbruik kan worden verlaagd door gebruik met multi-stage verdampers omdat de dampen van het product als verwarmingsmedia fungeren.

Dankzij het flexibele ontwerp kan de capaciteit eenvoudig worden verhoogd door cassettes toe te voegen of juist verlaagd om energie te besparen. De korte residentietijd zorgt voor perfecte omstandigheden voor verdamping en een superieure productkwaliteit.

Hoge prestaties, zelfs met kleine temperatuurverschillen tussen de media, zijn vooral zeer belangrijk bij MVR (mechanische dampcompressie) en TVR (thermische dampcompressie).

Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?

Toepassingen

  • Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    - bv. voedselproductie, zoals sap- en alcoholverwerking
  • Suikerindustrie
    - bv. suikerproductie, zoals concentratie van suiker in suikerrietsap
  • Biogasindustrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Mijnbouw
  • Chemische industrie

Technische specificaties

  • Aansluitingen tot en met DN600
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Plaat materialen: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
  • Pakking materialen: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Plaathoogte tot 1,7 m (5,6 ft)
  • Debiet tot 800 m3/h (3.522 gallon/min)
  • Werkdruk tot 16 bar (145 psi)
  • Werktemperatuur van -20 °C tot 180 °C (392 °F)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure A world of heat exchangers Bulgaars Bulgarije 04 okt., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roemeense, Moldavische, Moldavische Roemenië 10 okt., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Engels Meerdere 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Pools Meerdere 13 sep., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Deens Meerdere 15 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiaans Meerdere 01 aug., 2024 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 13.0 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongaars Meerdere 13 sep., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 13 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 01 sep., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Engels Meerdere 20 sep., 2022 9.7 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russisch Meerdere 17 mei, 2024 16.5 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinees (CN) Meerdere 17 jan., 2024 9.6 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Frans Meerdere 22 dec., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienings handleiding Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Duits Meerdere 17 jan., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Engels Meerdere 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Engels Meerdere 19 nov., 2024 4.8 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Engels Meerdere 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Engels Meerdere 12 feb., 2024 9.4 MB .pdf

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-condensoren– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-condensoren– Danfoss } else { SONDEX®-condensoren– Danfoss }
    SONDEX®-condensoren

    Onze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.

  • SONDEX® Sanitaire platenwarmtewisselaars

    SONDEX® sanitaire platenwarmtewisselaars zijn gemaakt voor toepassingen met strenge hygiënische eisen en gebruiken FDA-conforme materialen. Wij hechten veel waarde aan uw eindproduct en nemen de nodige stappen om de hoogste outputkwaliteit te garanderen. Elke oplossing is ontworpen op basis van uw specificaties om daarmee de perfecte omstandigheden voor uw product te bieden.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss } else { SONDEX® Traditionele platenwarmtewisselaars – Danfoss }
    Standaard platenwarmtewisselaars

    De standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow-platen; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow-platen } else { SONDEX® Free Flow-platen }
    Free Flow-platen

    De SONDEX® Free Flow-plaatpatroontechnologie wordt gebruikt voor taken met moeilijk te hanteren media en toepassingen die sterk de neiging hebben om vervuiling in de warmtewisselaars te veroorzaken. Speciaal voor industrieën die seizoensgebonden campagnes voeren, aangezien Free Flow-platen een langere werking mogelijk maken zonder dat de warmtewisselaars stilgelegd en gereinigd hoeven te worden.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss } else { SONDEX®-visgraatpatroon – Danfoss }
    Fishbone platen

    Voor de overgrote meerderheid van onze platenwarmtewisselaars wordt de technologie van het SONDEX®-visgraatpatroon gebruikt. Dit patroon is ontworpen voor hoge thermische prestaties bij het op de meest efficiënte manier gebruiken van de toegestane weerstand. Verkrijgbaar met verschillende persdieptes, kanaalafstanden en hoeken – elke plaat heeft een patroon dat voor een bepaalde taak is geoptimaliseerd.

Veelgestelde vragen

De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze deskundige verkopers ontwerpen de warmtewisselaar met passende afmetingen en de juiste specificaties op basis van uw input en eisen, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsoplossing krijgt die optimaal presteert.

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens industriële normen en eisen. Voor specifieke details kunt u contact opnemen met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Houd voor de nauwkeurigste offerte de volgende gegevens bij de hand:

  • Vermogen,
  • Type media,
  • Toegestane weerstand,
  • Debiet,
  • Werkdruk,
  • Thermodynamische eigenschappen, temperatuur,
  • Werktemperatuur.