Onze SONDEX®-plaatcondensors zijn perfect voor speciale toepassingen waar gewone platenwarmtewisselaars ontoereikend zijn. Ze kunnen grote hoeveelheden dampen verwerken en hebben een grote inlaat voor de dampen. Samen met de korte residentietijd ontstaan hierdoor de optimale voorwaarden voor condensatie, zelfs bij verdampingstoepassingen met een lage druk.
Toepassingen die feilloos onder de condensatievoorwaarden moeten werken, kunnen eenvoudig worden beheerd met onze aangepaste standaard, semi-welded en gesoldeerde SONDEX®-condensoroplossingen. Bij gebruik in verdampingstoepassingen met een lage druk is ons gespecialiseerde ontwerp van de condensorplaat geschikt voor gebruik met grote hoeveelheden dampen, terwijl de platen hun warmteopbrengst behouden.
Kenmerken en voordelen
Speciaal ontworpen voor zware condensatietoepassingen die beter werken dankzij de speciale, asymmetrische platen, die niet bij normale warmtewisselaars kunnen worden gebruikt.
Ervaar het hoge thermische rendement van onze SONDEX®-warmtewisselaars en geniet van de gemoedsrust die een ideale turbulente stroom met een kleinere kans op vervuiling kan bieden.
Het speciale ontwerp heeft meerdere plaatgroeven die het energieverbruik aanzienlijk kunnen verlagen bij condensatietoepassingen met verschillen in debiet.

Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?
Toepassingen
- Zuivel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- bv. dampcondensatie van vruchtensap door middel van damp, pasteurisatie en koeling van frisdranken - Suikerindustrie
- bv. vacuümcondensatietoepassingen - Biogasindustrie
- Pulp- en papierindustrie
- Zware industrie
- Mijnbouw
- Petrochemische industrie
- Chemische industrie
Technische specificaties
- Aansluitingen van DN200 tot en met DN800
- (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
- Plaat materialen: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
- Pakking materialen: EPDM-HT, NBR-HT*
- Plaathoogte tot 2,3 m (7,5 ft)
- Debiet tot 800 m3/h (3.522 gallon/min)
- Werkdruk tot 16 bar (145 psi)
- Werktemperatuur van -20 °C tot 180 °C (392 °F)
*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Engels | Meerdere | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaars | Bulgarije | 04 okt., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 10 okt., 2024 | 9.7 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongaars | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 01 sep., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Frans | Meerdere | 22 dec., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Deens | Meerdere | 15 sep., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Pools | Meerdere | 13 sep., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Meerdere | 17 mei, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiaans | Meerdere | 01 aug., 2024 | 9.1 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinees (CN) | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Engels | Meerdere | 20 sep., 2022 | 9.7 MB | |
Bedienings handleiding | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duits | Meerdere | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Engels | Meerdere | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | Engels | Meerdere | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Engels | Meerdere | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Engels | Meerdere | 12 feb., 2024 | 9.4 MB |
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX®-condensorenOnze SONDEX®-condensoren zijn de perfecte keuze voor speciale toepassingen die gewone platenwarmtewisselaars niet aankunnen. Dit product is ontworpen met grote inlaten voor een hoog volume dampstroom. In combinatie met een korte verblijftijd worden de optimale condensatiecondities gecreëerd – zelfs voor lagedrukwerksystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plate and shell warmtewisselaarsOnze Plate and shell warmtewisselaars zijn een perfecte keuze voor condensatie- en stoomverwarmingstoepassingen. Een volledig gelast platenpakket maakt de warmtewisselaars zeer geschikt voor het hanteren van agressieve media en hoge drukniveaus en temperaturen. Ze vragen minder ruimte en zijn veel lichter in gewicht en ze zijn goede vervangers van shell en buizenwarmtewisselaars.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SpiraalwarmtewisselaarsOnze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn in hoge mate geschikt voor slib, slurries, afvalwater, vervuiling, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen die vezels en vaste stoffen bevatten en daarmee zijn ze de definitieve oplossing voor toepassingen die het hanteren van uitdagende vloeistoffen vereisen. Het ontwerp laat een tegenstroom toe die het mogelijk maakt om zeer nauwe temperatuurbenaderingen te realiseren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaarsDe SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars zijn de aangewezen keuze voor toepassingen die gebruikmaken van media met een deeltjesrijke inhoud, neiging tot vervuiling of een hoge viscositeit hebben. Elke Free Flow-warmtewisselaar is afgestemd op uw toepassing en type media, met contactloze plaatkanalen voor een onbelemmerde doorstroming en lange reinigingsintervallen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standaard platenwarmtewisselaarsDe standaard SONDEX®-platenwarmtewisselaars zijn de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal marktsegmenten. Wij hebben het grootste platenportfolio ter wereld en stemmen elke warmtewisselaar exact af op uw eisen. Innovatieve technologieën en een slim ontwerp maken van onze traditionele platenwarmtewisselaars een uitstekende investering.