SonoMeter 30

  • Overzicht
  • Documentatie

Ultrasone meter voor veeleisende toepassingen

De SonoMeter™ 30 is een compacte ultrasone meter voor het meten van zowel het verwarmings- als koelingsverbruik bij de ingang van het gebouw of binnen energiedistributienetwerken. De meter kan worden geconfigureerd voor zowel aanvoer als retour, en biedt een batterijlevensduur tot 11 jaar. 

De meter is gecertificeerd volgens MID klasse II B+D.

Technische gegevens

  • Grootte | Flow:  DN15 – DN50 | Qp 0,6-15 m3/u
  • Temperatuur | Druk: 5-130 °C | PN16/25
  • Type: Compacte meter (warmte, koude en gecombineerd)
  • Goedkeuringen: MID klasse II B+D (verwarming)
  • Lengte van de flowsensorkabel: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
  • Lengte temperatuursensorkabel: 1,5 m standaard (vervangbaar en goedgekeurd voor maximaal 10,0 m)
  • Configuratiemogelijkheden: 
    • Waarden pulsingang/uitgang
    • Tarieven
    • Weergaveparameters
    • Archieflogboeken
    • M-bus-instellingen
    • Vastgestelde gegevens
  • Gegevensregistratie: 3 jaar en ondersteunt dagelijkse registraties
  • Rekenmachine: Afneembaar en IP klasse 65
  • Modulair: 1 poort voor communicatiemodules+
  • Communicatie:
    • Bekabelde en draadloze M-bus 
    • Puls-in-/uitgang
    • RS 485 Modbus
  • Voeding:
    • Batterij AA-cel 3,6 VDC
    • Netvoedingseenheid: 230 VAC | 24 VAC

Kenmerken en voordelen

Meerdere communicatiemogelijkheden beschikbaar, bv. voor gebouwautomatisering

Wordt standaard geleverd met puls-in-/uitgang

Hoog dynamisch bereik (1:250) verbetert de meetnauwkeurigheid, zelfs bij lage flowsnelheden

Netvoeding met reservebatterij voorkomt gegevensverlies, zelfs bij stroomuitval

Kan worden gebruikt in toepassingen met glycol (niet MID-gecertificeerd)

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure Energy metering solutions - Product overview English Meerdere 10 mrt., 2020 2.5 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide English Meerdere 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Metrological Certificate LEI LT-1621-MI004-020 Rev. 2 English; Lithuanian Meerdere 13 mrt., 2025 463.3 KB .pdf
User guide Modbus RTU module for SonoMeter 30 English Meerdere 19 nov., 2019 730.6 KB .pdf
Brochure Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager English Meerdere 12 apr., 2019 560.5 KB .pdf
Brochure Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager English Meerdere 10 mrt., 2016 330.6 KB .pdf
User guide SonoMeter 30 English Meerdere 10 dec., 2019 2.5 MB .pdf
User guide SonoMeter 30 - Test and calibration instruction English Meerdere 07 okt., 2019 1.2 MB .pdf
Data sheet SonoMeter 30 Energy Meters English Meerdere 24 aug., 2020 1.8 MB .pdf
User guide SonoMeter 30 Ultrasonic energy meter English Meerdere 19 nov., 2020 2.6 MB .pdf
Operating guide SonoMeter 30 wired M-Bus description English Meerdere 19 apr., 2018 634.5 KB .pdf