Danfoss Sono® compacte energiemeters bieden voor zowel verwarmings- als koelingstoepassingen meters voor primaire en secundaire bemetering. Ze kunnen worden gebruikt in eengezinswoningen, appartementencomplexen en bedrijfspanden. Alle meters zijn van hoge kwaliteit en ultrasoon om de hoogste nauwkeurigheid en de langste levensduur te garanderen.

Meters voor secundaire bemetering
Ze worden meestal achter de warmtewisselaar geïnstalleerd en zijn eigendom van de eigenaar van het huis, appartement of gebouw. De afmetingen van de meters lopen van DN15 tot DN32 met flowsnelheden van 0,6 tot 6,0 m3/u. De nominale druk is PN16. De robuuste constructie, de open communicatieprotocollen, de lange levensduur van de batterij en de reële diagnose (ook via de app) bieden vele voordelen ten opzichte van andere meters binnen dit segment.

Meters voor primaire bemetering
Ze worden meestal vóór de warmtewisselaar geïnstalleerd en zijn eigendom van de gemeentelijke energieleveranciers. Vanwege de omstandigheden zijn meters met een robuuste constructie vereist die voldoen aan hoge eisen op het gebied van bijvoorbeeld temperatuur en druk. De afmetingen van de meters lopen van DN15 tot maximaal DN100 met flowsnelheden van 0,6 tot 6,0 m3/u, en de meters zijn verkrijgbaar met een drukbereik van PN16 en PN25.
Kenmerken en voordelen
Volledig productportfolio
Uiterst nauwkeurige ultrasone meters voor verwarming en koeling
Open communicatieprotocollen zorgen voor meer flexibiliteit
Geavanceerde zelfdiagnostiek
Productreeks
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoMeter 30De Danfoss SonoMeter 30 biedt een reeks compacte ultrasone energiemeters die zijn bedoeld om voor factureringsdoeleinden het energieverbruik van verwarmings- en koelingsinstallaties te meten. Verkrijgbaar van DN65 tot DN100. De meters zijn ontworpen om het aflezen van de meter op afstand (AMR) mogelijk te maken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelectSonoSelect™ is een compacte ultrasone meter voor het meten van het energieverbruik bij verwarming, koeling en gecombineerde verwarming en koeling in wooncomplexen. Dankzij de hoge meetfrequentie van het debiet (twee keer per seconde), de robuuste behuizing en het ontwerp van de omvormer is het een uitstekende keuze voor tapwater regelaars met onmiddellijke warmwaterbereiding.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSafe™ 10De ultrasone SonoSafe™ meter is een compacte en betrouwbare meter voor residentiële doeleinden. De meter kan eenvoudig bediend en geïnstalleerd worden via de SonoApp.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering diagnostics | Engels | Meerdere | 12 apr., 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Engels | Meerdere | 16 jan., 2025 | 1.6 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 13 nov., 2024 | 5.9 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Sloveens | Slovenië | 07 nov., 2024 | 8.9 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Servisch (RS) | Servië | 07 nov., 2024 | 5.8 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Kroatisch | Kroatië | 07 nov., 2024 | 5.5 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 13 nov., 2024 | 5.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Hongaars | Hongarije | 13 nov., 2024 | 2.3 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Kroatisch | Kroatië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slowaaks | Slowakije | 30 jun., 2016 | 991.5 KB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Duits | Meerdere | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Litouws | Litouwen | 21 nov., 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Servisch (RS) | Servië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Bulgaars | Bulgarije | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russisch | Central Asia Unit | 27 mei, 2016 | 2.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Hongaars | Hongarije | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Sloveens | Slovenië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turks | Turkije | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinees (CN) | China | 27 mei, 2016 | 1.3 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Bulgaars | Bulgarije | 24 mei, 2016 | 313.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russisch | Central Asia Unit | 24 mei, 2016 | 2.9 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Hongaars | Hongarije | 24 mei, 2016 | 337.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slowaaks | Slowakije | 30 jun., 2016 | 273.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Engels | Meerdere | 12 apr., 2019 | 560.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinees (CN) | China | 24 mei, 2016 | 534.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Kroatisch | Kroatië | 24 mei, 2016 | 377.2 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Servisch (RS) | Servië | 24 mei, 2016 | 383.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 24 mei, 2016 | 383.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Sloveens | Slovenië | 24 mei, 2016 | 375.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Duits | Meerdere | 24 mei, 2016 | 357.7 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Engels | Meerdere | 12 apr., 2019 | 1.6 MB |
Hulpmiddelen en apps

Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSensor™ 30De SonoSensor™ 30 is een ultrasone flowmeter ontworpen voor verwarming, koeling of gecombineerde verwarmings-/koelingstoepassingen in energiedistributiesystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Infocal 9De InfoCal™ 9 is een energiecalculator, bijvoorbeeld in combinatie met Sono 3500 CT™ of SonoSensor™ 30. Deze ultrasone flowmeter is speciaal ontworpen voor verwarming, koeling of gecombineerde verwarmings-/koelingstoepassingen in lokale en energiedistributiesystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flowsensor Sono3500CTDe Sono3500CT is een ultrasone flowmeter die speciaal ontworpen is voor verwarming, koeling of gecombineerde verwarming-/koelingtoepassing in lokale en energiedistributiesystemen.