• Overzicht
  • Documentatie

Draadloze radio-ontvanger voor opname van meterstanden

SonoRead™ 868 is een draagbare en draadloze M-bus T1- en C1-zendontvanger (OMS) met bluetooth-interface. Hiermee kunnen alle OMS-gestandaardiseerde meters worden uitgelezen. Door de meterstanden te verbinden met de SonoApp™ Workspace via de SonoApp™, ontstaat
een krachtig mobiel radio-uitleessysteem voor meterstanden. Dit mobiele radio-uitleessysteem voor meterstanden beheert bekende en onbekende meters en encryptiesleutels.

Technische gegevens

  • Frequentie draadloze M-bus: 868 MHz
  • Draadloze M-bus-interface: EN13757-4, modus T1 en C1
  • Antenne (verwisselbaar): Externe antenne (SMA)
  • Communicatie-interface: Bluetooth 2.1 klasse 2 (10,0 m)
  • Afmetingen zonder antenne: 159 x 77 x 33 mm
  • Type geïntegreerde batterij: Lithium-ion
  • Werkingstijd: 20 uur (ongeveer)
  • Beveiligingsklasse: IP64

Kenmerken en voordelen

Gebruiksklaar bij opstarten en gebruiksvriendelijk – verlaagt de tijd die nodig is voor de configuratie

Universele uitlezing van alle soorten meters en
meettypes – verhoogt de bruikbaarheid
en verlaagt de noodzaak tot vervanging van componenten

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype