Slimme meterdataverzamelaar
SonoCollect™ 110 / 111 is een slimme meetgegevensconcentrator voor het uitlezen van energiemeters. De concentrator wordt geleverd met een gestandaardiseerde bekabelde en draadloze M-bus-interface die tot 500 meter ondersteunt. De geëxtraheerde meetgegevens worden gecommuniceerd naar de cloud of andere analysetools via IP-technologie.
De draadloze M-bus biedt een nieuwe technologie die compatibel is met OMS, waardoor het mogelijk is om energie- en verbruiksgegevens vast te leggen via open communicatiestandaarden en hoge veiligheidsniveaus. Hierdoor is het geschikt voor alle bestaande en toekomstige infrastructuren.
Technische gegevens
- Installatie: DIN-rail
- M-bus-interface: Tot 500 opgegeven eenheden, automatische scan, conform EN 13757
- Draadloze M-bus-interface: OMS-compatibel, AES-encryptie, automatische scan, modus: S, T, C
- Ethernet-interface: 100 MB, RJ45, ondersteuning van IPv6 en IPsec (VPN)
- Gsm-interface: Optionele, externe antenne via SMA-connector, poort voor mini-SIM
- WAN-verbinding met het serversysteem (push): TCP/HTTP-verbinding (XML)
- Encryptie WAN (servercommunicatie): SSL (server- en client-side certificering), OpenVPN
- E-mailverzending (push): XML-gegevens
- FTP-overdracht (push, pull): CSV-gegevens
- Geïntegreerde webserver: Ja
- Geheugen voor lokale gegevensopslag: ≥ 2 GB
- Firmware-update: Rechtstreeks of via WAN (internet)
- Configuratie: Volledige afstandsbediening via LAN of WAN (internet)
Kenmerken en voordelen
Zeer flexibel – leest algemene normen uit en maakt volledige metervervangingen overbodig
Eenvoudige configuratie en updating op afstand
– maakt service ter plaatse overbodig
Uitlezing tot 500 meters vermindert het vereiste aantal concentrators
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|