ECmat
De Danfoss ECmat elektrische vloerverwarmingsmatten zijn dunne matten die eenvoudig te installeren zijn. Meestal worden ze gebruikt voor renovatieprojecten, waar ze op bestaande vloeren geplaatst kunnen worden. Doordat de dikte van de vloerverwarmingsmat gemiddeld zo'n 3 tot 4,5 millimeter bedraagt, veroorzaakt ze nauwelijks een verhoging van de vloeroppervlakte.
Vloerverwarmingsmatten zijn zeer geschikt voor het installeren van elektrische verwarmingssystemen op grote oppervlakken.
Toepassingen:
- Nieuwbouw of renovatie
- Betonvloeren

Voordelen van elektrische vloerverwarming
Een comfortabele kamertemperatuur en een snelle reactietijd zijn slechts twee voordelen van elektrische vloerverwarming—en er zijn er nog veel meer. Ontdek de overige voordelen hier.
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk te installeren door de zelfklevende laag
Snelle reactietijd voor verwarming
Duurzaam in gebruik met weinig onderhoud
Veroorzaakt een verhoging van het vloeroppervlakte van slechts 3 tot 4,5 millimeter
Lange levensduur met 20 jaar garantie
Garantie
Bij Danfoss vinden we het van groot belang om producten te leveren van hoge kwaliteit met een duurzaam effect. Wij bieden u de beste garanties in de markt. De Danfoss garantie is een serie van 4 individuele garanties – de beste in de markt – om u volledige gemoedsrust te geven bij het gebruik van Danfoss producten in elektrische verwarmingssystemen.
Voor alle Danfoss producten gekocht vanaf 1 september 2013, gelden de volgende garanties: 20 jaar; 10 jaar; 5 of 2 jaar garantie, afhankelijk van de productgroep.
Voor verwarmingsmatten geldt:
20 jaar garantie
Danfoss producten met een garantie van 20 jaar
Danfoss verwarmingskabels: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
Danfoss verwarmingsmatten: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Alle bijbehorende accessoires worden geleverd met onze garantie van 2 jaar.
In geval van een defect door een fabricagefout in het Danfoss product, worden de betreffende producten kosteloos hersteld of vervangen. Deze garantie omvat de kosten van installatie en vloermateriaal zoals schade aan metselwerk en tegels. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet de installatie worden uitgevoerd door een erkend installateur en moet het gestempelde en ondertekende garantiebewijs worden overlegd.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Meerdere | 20.8 MB |