Maximaliseer de efficiëntie van verwarmings- en koelingsnetwerken met de nieuwe intelligente en gebruiksvriendelijke flowregelaars van Danfoss
Voor de meest veeleisende toepassingen op het gebied van warmte- en koudedistributie heeft Danfoss een nieuwe serie drukverschil- en flowregelaars voor zware belasting ontwikkeld, genaamd Virtus. Ze zijn ontworpen voor gebruik in de energieopwekker, het energiedistributienetwerk en onderstations. Optimale hydronische balans en perfecte temperatuurregeling zijn doorslaggevend als het gaat om maximalisering van de efficiëntie van verwarmings- en koelingsnetwerken. Hierdoor bespaart u energie en geld en verbetert het comfort van de eindgebruikers.
Hoe werkt het?
De manier waarop warmtedistributienetwerken ingeregeld en geoptimaliseerd worden zal gaan veranderen. Een nieuwe generatie Virtus intelligente en gebruiksvriendelijke druk- en flowregelaars garandeert een lange houdbaarheidsduur, verbeterde functionaliteit en prestaties. Bovendien zorgen de unieke intelligente optimalisatiefuncties iNET en iSET voor meer energiebesparing.
- ΔT-optimalisatie: Er is minimaal 1% reductie van de kosten voor primaire energieopwekking voor elke 3K van ΔT-toename. Meer informatie
- Optimaal netwerkontwerp: Dit levert een investeringsverlaging van 17% op. Meer informatie
- Energie-inkoop en -distributie: Een aandeel van min. 27% aan hernieuwbare energiebronnen, tot 20% piekenergiebesparing en meer dan 1,5% energiebesparing per jaar. Meer informatie
Belangrijkste voordelen van Virtus







Installatie en inregelen
Bekijk een installatie- en inbedrijfstellingsvideo van de nieuwe Virtus drukverschilregelaars voor warmte- en koudedistributie.

Virtus-folder en -brochure
Lees alles over Virtus – De nieuwe intelligente en gebruiksvriendelijke druk- en flowregelaars van Danfoss
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drukonafhankelijke regelafsluitersDrukonafhankelijke regelafsluiters zorgen op een eenvoudige manier voor een efficiënte regeling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrukverschilregelaarsDrukverschilregelaars handhaven een constant en lager drukverschil over een gemotoriseerd regelventiel of een totaal systeem/substation. Hierdoor worden drukvariaties opgeheven en verbetert de temperatuurregelingskwaliteit.