Druk- en drukontlastingsregelaars bestaan uit een afsluiter en een drukverschilregelaar. Wordt primair gebruikt voor het begrenzen van een druk (A) of drukverschil (PA)
over een systeem/substation/pomp.
Regelaars zijn doorgaans gesloten: AV(P)A vanwege een normaal gesloten afsluiter en AF(P)A met een veerbelasting.
Druk- en drukontlastingsregelaars worden in een bypassleiding geïnstalleerd. Ze kunnen worden toegepast in warmtedistributienetwerken om een minimale flow te garanderen.
Drukontlastingsregelaars voor druk en drukverschil kunnen pompen met een variabele flow beschermen tegen overbelasting wanneer de flow tot onder de minimale pompcapaciteit daalt. Ze ontlasten de pomp/toepassing en geven warmte-energie door aan andere aansluitingen.
Een drukontlastingregelaar kan ook worden geïnstalleerd in de retourleiding om een hogere gewenste (statische) druk in het systeem te handhaven.
Kenmerken en voordelen
Ontlasten van pomp/toepassing en veilig doorgeven van warmte-energie aan andere aansluitingen
Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil
Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)
Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.