Drukreduceerregelaars bestaan uit een afsluiter en een drukverschilregelaar. Ze worden gebruikt in water- en stoomtoepassingen.
De drukafname wordt ingesteld op absolute druk. Ze worden geïnstalleerd in de aanvoer, vóór de toepassing waar de druk moet worden verlaagd.
Het drukreduceerventiel is nodig in energiedistributiesystemen waar de druk heel hoog is en/of veel varieert.
Dit treedt vooral op dichtbij pompstations in het netwerk. Door het reduceren van hoge drukken wordt een nauwkeurige en stabiele temperatuurregeling van de toepassing achter het reduceerventiel mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil en een betere temperatuurregeling onder verschillende bedrijfsomstandigheden
Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil
Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)
Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.