Flowregelaars met een geïntegreerde regelafsluiter hebben meerdere functies geïntegreerd in één enkel product – een motorbediende afsluiter, flowbegrenzing en een vaste drukverschilregelaar.
Doordat drie functies zijn gecombineerd in één afsluiterhuis, wordt er sterk bespaard op installatieruimte.
Deze functies worden gebruikt om een goede regeling te realiseren, onafhankelijk van drukvariaties in het systeem, en om de maximale flow in het systeem te kunnen begrenzen. De regelafsluiter is drukonafhankelijk en heeft 100% autoriteit.
In stations met meerdere aangesloten circuits zorgt een flowregelaar met geïntegreerd regelventiel voor een perfecte regeling van elk afzonderlijk circuit.
Het wordt aanbevolen de regelaar in de retourleiding te installeren, maar deze kan ook worden geïnstalleerd in de aanvoer.
Kenmerken en voordelen
Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil en een betere temperatuurregeling onder verschillende bedrijfsomstandigheden
Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil
Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)
Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.