• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Gerelateerde toepassingen
  • Neem contact met ons op

Eenvoudige integratie – optimale flexibiliteit

De VACON® NXP Liquid Cooled frequentieregelaars hebben een uitstekende verhouding tussen vermogen en omvang. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar ruimte kostbaar is of waar luchtkoeling moeilijk toepasbaar is. Zware industrieën in veeleisende omstandigheden, zoals de maritieme, offshore en mijnbouwsector, profiteren van het compacte ontwerp en de robuuste betrouwbaarheid van deze frequentieregelaar. Lees hier de brochure (Engels).

Het assortiment VACON® NXP frequentieregelaars met Liquid Cooled Common DC-bus omvat front-end-units, inverters en remchoppers. Deze zorgen voor een effectieve benutting en herverdeling van alle energie binnen een systeem.

Common DC-buscomponenten kunnen in veel verschillende combinaties worden gebruikt. In een regeneratief DC-bussysteem zendt de front-end unit vermogen terug naar het net. Dit is geschikt voor processen waarbij vaak wordt geremd en het remvermogen relatief groot is. In een systeem zonder regeneratie wordt het remvermogen verdeeld over andere frequentieregelaars in het systeem en kan het eventuele overtollige vermogen als warmte worden afgevoerd, via een optionele remchopper en remweerstanden. Dit is ideaal voor kleine productielijnen waarbij minder vaak hoeft te worden geremd.

Omdat het eenvoudig is om voor deze frequentieregelaars een hoog beschermingsniveau (IP 54 of hoger) te realiseren, kunt u ze bijna overal in een installatie of op een schip installeren. Daarbij worden airconditioningsystemen in elektrische ruimtes niet belast, wat kosten en installatietijd bespaart, terwijl ook installatie achteraf eenvoudig te realiseren is.

NXA, NXN, NXB en NXI configuraties
Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI). Meer informatie over deze configuraties vindt u in de VACON® NXP Common DC Bus selectiegids.

Voedingsspanning en vermogensbereik

  • 3 x 400-500 V...7,5-4100 kW
  • 3 x 525-690 V...110-5300 kW

Kenmerken en voordelen

Lagere energiekosten, omdat het regeneratieve filter de overtollige remenergie terugvoert naar het net

Lage investeringskosten dankzij minder voedingskabels en een kortere installatietijd

Kosten- en ruimtebesparingen dankzij het modulaire ontwerp, dat minder technische aanpassingen en kastruimte vereist

Het systeem is minder complex dankzij de vijf ingebouwde slots voor extra I/O-, veldbus- en functionele safety optiekaarten

De opstelling van frequentieregelaars is beter bestand tegen spanningsdips en de harmonische vervorming wordt tot een minimum beperkt dankzij het Active Front End

Eenvoudige installatie van compacte optiekaarten

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Voorbeeld Abeking and Rasmussen WSV Engels Meerdere 03 mei, 2023 4.5 MB .pdf
Brochure Crane and hoist Engels Meerdere 23 nov., 2021 18.6 MB .pdf
Brochure DrivePro® Services Overview Engels Meerdere 03 feb., 2025 26.8 MB .pdf
Voorbeeld Electrosteel Castings Ltd Engels Meerdere 03 mei, 2023 1.7 MB .pdf
Brochure Engineering - Chemical and Pharma Engels Meerdere 18 mei, 2022 37.7 MB .pdf
Brochure Product Overview Engels Meerdere 27 jan., 2025 12.6 MB .pdf
Brochure VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide Engels Meerdere 12 jun., 2023 24.0 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual Engels Meerdere 15 mrt., 2017 1.7 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NX All in One Application Guide Engels Meerdere 24 feb., 2023 8.1 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NX All in One Application Manual Nederlands, Vlaams Meerdere 15 mrt., 2017 2.1 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man Engels Meerdere 28 nov., 2023 745.3 KB .pdf
Bedienings handleiding VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual Engels Meerdere 23 jan., 2025 22.3 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man Engels Meerdere 28 nov., 2023 3.3 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM Engels Meerdere 15 apr., 2019 808.0 KB .pdf
Toepassings gids VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M Engels Meerdere 15 jun., 2021 1.1 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NXP ARFIFF30V135 Generator ApplM Engels Meerdere 28 nov., 2023 1.8 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM Engels Meerdere 15 jan., 2021 2.7 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM Engels Meerdere 15 jun., 2021 1.9 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man Engels Meerdere 15 dec., 2015 1.1 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM Engels Meerdere 28 nov., 2023 3.0 MB .pdf
Toepassings gids VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM Engels Meerdere 15 dec., 2015 229.5 KB .pdf

Gerelateerde toepassingen

Doorlopende systemen met netten en rollerbanen, kranen, takels, portaal- en trolley-aandrijvingen, centrifuges, lieren, transportbanden en graafmachines.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.