Zorg voor een veilige selectiviteit van het DC-net
VACON® NXP DCGuard™ voorziet in een snelle loskoppeling en volledige selectiviteit tussen DC-netten voor alle frequentieregelaars uit de VACON® NXP serie.
Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten biedt vermogensdistributie met minder vermogensverliezen. Om de selectiviteit en een begrensde kortsluitingsenergie te garanderen, zijn echter meer geavanceerde beveiligingsvoorzieningen nodig.
VACON® NXP DCGuard™ is een halfgeleiderbeveiliging die de stabiliteit van het DC-net handhaaft door DC-foutstromen snel te detecteren en te sperren. De beveiliging isoleert het defecte deel van het systeem binnen 5 microseconden en beschermt zo de omringende apparatuur, waardoor een ononderbroken werking wordt gewaarborgd.
VACON® NXP DCGuard heeft DNV-GL-, ABS- en Lloyd's Register-typegoedkeuring, wat de systeemgoedkeuring voor gebruik in maritieme omgevingen vereenvoudigt.
Stroombereik
465-800 V DC...3-4140 A
640-1100 V DC...4-3100 A
Kenmerken en voordelen
- Correcte systeemselectiviteit dankzij kortsluitbeveiliging
- Geen overspanningspieken bij stroomuitschakeling
- Koppel twee verschillende DC-netten met spanningsverschillen tot de volledige DC-spanning, dankzij een geregelde spanningsaanloop
- Beveiliging tegen overbelasting van de transmissiekabel
- Betrouwbare, beproefde technologie

DC-netten en selectiviteit met behulp van VACON® NXP DCGuard™
Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten kan de efficiëntie en voetafdruk van het systeem met maar liefst 20% verbeteren. En er is een aanzienlijk potentieel voor energiebesparing, met name wanneer DC-netten, energieopslag en/of generatoren met variabel toerental met elkaar worden gecombineerd.
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Abeking and Rasmussen WSV | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 4.5 MB | |
| White paper | DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard | Engels | Meerdere | 17 mrt., 2023 | 3.2 MB | |
| Voorbeeld | Electrosteel Castings Ltd | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 1.7 MB | |
| Voorbeeld | Grotte electric ferry - Full case | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 1.1 MB | |
| Voorbeeld | Grotte electric ferry - Full case - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 23 mrt., 2022 | 6.4 MB | |
| Voorbeeld | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 916.2 KB | |
| Voorbeeld | Grotte electric ferry - Short case | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 3.9 MB | |
| Voorbeeld | IJ Ferries | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 4.0 MB | |
| Voorbeeld | IJ Ferries - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 4.0 MB | |
| Brochure | Product Overview | Engels | Meerdere | 09 mei, 2025 | 12.6 MB | |
| Fact sheet | VACON NXP DCGuard | Engels | Meerdere | 01 mrt., 2023 | 813.2 KB | |
| Fact sheet | VACON NXP drive anti-sway functionality | Engels | Meerdere | 27 feb., 2023 | 569.0 KB | |
| Toepassings gids | VACON® NXP DCGuard Application Guide | Engels | Meerdere | 27 jul., 2022 | 2.0 MB | |
| Ontwerp handleiding | VACON® NXP DCGuard Design Guide | Engels | Meerdere | 05 dec., 2018 | 3.5 MB | |
| Bedienings handleiding | VACON® NXP DCGuard Operating Guide | Engels | Meerdere | 13 nov., 2018 | 2.4 MB |
Software
| Type | Software Characteristic | Naam | Versie | Taal | Vrijgegeven | Status | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application software | VACON® NXP DCGuard Application | 054 | English | 28 jan., 2024 | Released | 2.3 MB | .zip | |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 12 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Gerelateerde toepassingen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor scheepsvoortstuwing en boegschroevenWilt u een efficiëntere werking en meer vrijheid bij het ontwerpen van schepen? Overweeg dan een elektrische voortstuwing met Danfoss technologie.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.