Praktische en compacte regeling voor HVAC
De VLT® HVAC Basic Drive is geoptimaliseerd voor een robuuste basiswerking van ventilatoren, pompen en compressoren en heeft ingebouwde functies die de initiële kosten verlagen en de productiviteit verhogen. Deze gebruiksvriendelijke frequentieregelaar is de meest compacte unit in zijn klasse.
- Geïntegreerde DC-spoelen beperken harmonischen zonder de noodzaak voor extra kosten en ruimte voor externe apparaten
- Het VLT® Control Panel LCP 32 maakt het eenvoudiger om de frequentieregelaar te programmeren, met keuze uit 8 talen op het display
De VLT® HVAC Basic Drive FC 101 regelt inductie- en permanentmagneetmotoren (PM-motoren) efficiënt en kan tot 50% energie besparen. Dankzij de Automatische energieoptimalisatie (AEO) bespaart u meteen al 3-5% energie op het moment van inschakelen. Realiseer de laagste totale exploitatiekosten met een frequentieregelaar voor ventilatie-, verwarmings- en koeltoepassingen.
Voedingsspanning en vermogensbereik
- 3 x 200-240 V...0,25-45 kW
- 3 x 380-480 V...0,37-90 kW
- 3 x 525-600 V...2,2-90 kW
Kenmerken en voordelen
HVAC-functies en harmonischenreductie zijn ingebouwd in de frequentieregelaar, voor eenvoudige installatie en lagere investeringskosten
Bespaart tot 50% energie om uw bedrijfskosten te verlagen
Ongeëvenaarde robuustheid staat garant voor maximale beschikbaarheid
Gebruiksvriendelijk om tijd en kosten te besparen tijdens inbedrijfstelling en bedrijf
Met de VLT® Mains-Free Interface kunt u de parameters van de frequentieregelaar vóór installatie instellen, zonder dat er een netaansluiting nodig is
Omdat de FC 101 UL LZGH2-gecertificeerd is volgens UL 60335-2-40, UL 60335-2-89, kunt u A2L-koudemiddelen gebruiken in HVAC/R-systemen
Meer informatie over VLT® HVAC Basic Drive FC 101
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | 9 Tips towards energy efficiency | Engels | Meerdere | 09 jan., 2023 | 79.2 MB | |
| Brochure | 9 Tips towards energy efficiency - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 09 jan., 2023 | 79.4 MB | |
| Brochure | DrivePro® Services Overview | Engels | Meerdere | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
| Fact sheet | Factsheet - The FC 101 advantage for variable speed in HVAC | Engels | Meerdere | 24 mrt., 2023 | 673.8 KB | |
| Brochure | Motor technologies | Engels | Meerdere | 19 nov., 2021 | 7.5 MB | |
| Brochure | Motor technologies - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 19 nov., 2021 | 7.3 MB | |
| Bedienings handleiding | VLT Flow Drive FC 111 Operating G. | Engels | Meerdere | 14 nov., 2021 | 4.7 MB | |
| Ontwerp handleiding | VLT® Flow Drive FC 111 Design Guide | Engels | Meerdere | 15 apr., 2025 | 5.3 MB | |
| Brochure | VLT® Functional Safety | Engels | Meerdere | 12 nov., 2021 | 2.7 MB | |
| Fact sheet | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 03 mei, 2024 | 469.9 KB | |
| Fact sheet | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 - English | Engels | Meerdere | 20 okt., 2023 | 450.9 KB | |
| Bedienings handleiding | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 LC Oper. G. | Engels | Meerdere | 15 nov., 2021 | 2.4 MB | |
| Bedienings handleiding | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 of IEC/UL61800-5-1 Compliance (H1-H5 enclosures) | Engels | Meerdere | 04 sep., 2025 | 3.0 MB | |
| Brochure | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 Selection Guide | Engels | Meerdere | 24 mrt., 2025 | 7.5 MB | |
| Bedienings handleiding | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 SW 4.4x | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 15 feb., 2022 | 8.4 MB | |
| Bedienings handleiding | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 SW 4.4x | Engels | Meerdere | 15 feb., 2022 | 8.2 MB | |
| Ontwerp handleiding | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 SW4.2x | Engels | Meerdere | 01 jul., 2025 | 6.9 MB | |
| Bedienings handleiding | VLT® HVAC Drive FC 131 Operating Guide | Engels | Meerdere | 15 jun., 2021 | 10.7 MB |
Tekeningen
Kunt u niet vinden wat u zoekt, zoals een 3D-model of tekening? Sorteer en filter onderstaande tabel met behulp van de pictogrammen bovenaan de kolommen.
Software
VLT® Motion Control Tool MCT 10 ondersteunt u bij de inbedrijfstelling van VLT® HVAC Basic Drive FC 101. Zoek in de tabel naar andere nuttige downloads.
Gerelateerde toepassingen
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Troubleshooting
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...