Een energiezuinig aandrijfsysteem
De VLT® OneGearDrive® is een bijzonder efficiënte driefase synchrone permanentmagneetmotor die gekoppeld is aan een geoptimaliseerde kegeltandwielkast, wat helpt om de productiviteit van de installatie te optimaliseren en de energiekosten te verlagen. Meer informatie vindt u in de Selectiegids VLT® OneGearDrive®.
Met slechts één motortype en drie beschikbare tandwielverhoudingen is het motorconcept geschikt voor alle gangbare uitvoeringen van transportbanden die in de voedingsmiddelen- en drankensector vaak worden gebruikt. Het beperkte aantal fysieke configuraties leidt tot kostenbesparingen en vereenvoudigt de opslag van reserveonderdelen. De uniforme mechanische afmetingen beperken de configuratie- en installatietijd en bijbehorende kosten.
De regelaar is leverbaar in twee uitvoeringen: Standard voor gebruik in droge en natte productiezones, en Hygienic voor gebruik in natte zones en zones met een hoge reinigingsintensiteit, waaronder aseptische en cleanroom-productiezones. Lees hier de brochure VLT FlexConcept.
Voedingsspanning en vermogensbereik
- 3 x 380-480 V...0,75–2,2 kW
Kenmerken en voordelen
Energiebesparing tot 40% ten opzichte van conventionele systemen dankzij het hoge systeemrendement
Doordat de motor geen ventilator heeft, is er minder ruis en wordt voorkomen dat rondzwevende bacteriën en vuildeeltjes naar binnen worden gezogen en weer naar buiten in de omgevingslucht worden geblazen
Onbeperkt gebruik en sterke bescherming in schoonspuitzones dankzij de hoge beschermingsniveaus
Eenvoudig te reinigen dankzij de gladde behuizing
Snelle, betrouwbare aansluiting en lagere installatiekosten dankzij motor- en remkabelaansluitingen via de aansluitkast met CageClamp® technologie
Bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen dankzij de aseptische coating
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbeeld | Barilla | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 3.8 MB | |
Voorbeeld | Birra Peroni | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2023 | 13.7 MB | |
Voorbeeld | Borsodi Brewery | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2023 | 2.6 MB | |
Voorbeeld | CocaCola Severna - Full case | Engels | Meerdere | 08 sep., 2022 | 4.2 MB | |
Voorbeeld | CocaCola Severna - Mobile case | Engels | Meerdere | 08 sep., 2022 | 1.9 MB | |
Voorbeeld | CocaCola Severna - Short case | Engels | Meerdere | 08 sep., 2022 | 2.2 MB | |
Brochure | DrivePro® Services Overview | Engels | Meerdere | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
Voorbeeld | EFES Pilsen Turkey | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Energie-efficiënte, flexibele en betrouwbare aandrijfoplossingen voor de toekomst | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 22 nov., 2021 | 12.8 MB | |
Fact sheet | Fact Sheet - VLT® OneGearDrive® | Engels | Meerdere | 31 mrt., 2023 | 366.5 KB | |
Voorbeeld | Fairlife Michigan | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2023 | 2.8 MB | |
Brochure | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Engels | Meerdere | 29 aug., 2023 | 7.2 MB | |
Voorbeeld | FORST Brewery | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 1.6 MB | |
Voorbeeld | Heineken Zagorka Brewery | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 3.1 MB | |
Voorbeeld | Luxeapers | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 2.6 MB | |
Voorbeeld | Nestle Waters | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 4.7 MB | |
Voorbeeld | Riunite | Engels | Meerdere | 17 mrt., 2023 | 2.6 MB | |
Voorbeeld | Rothaus Brewery | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 3.2 MB | |
Voorbeeld | Sibeg Bottling | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 1.5 MB | |
Voorbeeld | Stiegl Brewery | Engels | Meerdere | 17 mrt., 2023 | 3.1 MB | |
Voorbeeld | Tavina | Engels | Meerdere | 21 mrt., 2023 | 5.2 MB | |
Brochure | Ten things you need to know about Ecodesign | Engels | Meerdere | 27 feb., 2023 | 574.9 KB | |
Brochure | Ten things you need to know about Ecodesign - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 27 feb., 2023 | 842.6 KB | |
Voorbeeld | Valser Mineral Water | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 2.1 MB | |
Brochure | VLT® FlexConcept® | Engels | Meerdere | 22 nov., 2021 | 12.7 MB | |
Bedienings handleiding | VLT® OneGearDrive OGD | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 15 apr., 2021 | 1.8 MB | |
Bedienings handleiding | VLT® OneGearDrive OGD | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 4.0 MB | |
Fact sheet | VLT® OneGearDrive® - ExtensionBoxTM | English | Engels | Meerdere | 25 jul., 2023 | 416.2 KB | |
Brochure | VLT® OneGearDrive® Selectiegids | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 12 nov., 2021 | 9.1 MB | |
Brochure | VLT® OneGearDrive® Selection Guide | Engels | Meerdere | 12 nov., 2021 | 9.3 MB | |
Voorbeeld | Wieselburger Brewery | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 1.9 MB | |
Voorbeeld | Wieselburger Brewery MEXICO | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 1.9 MB |
Gerelateerde toepassingen
Transportbanden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor pompen in de voedingsmiddelen- en drankensectorRegeling van het pomptoerental kan het energieverbruik aanzienlijk verlagen, de levensduur van de pomp verlengen en het waterverbruik in uw processen drastisch verminderen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor transportbanden in de voedingsmiddelen- en drankensectorRealiseer een maximale bedrijfstijd en de laagst mogelijke exploitatiekosten met een hygiënische transportband met toerenregeling. IPA-gecertificeerd.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.