De slimme keuze voor harmonischenreductie
Profiteer van harmonischenreductie, arbeidsfactorcorrectie en onbalanscompensatie, met slechts één product. U kunt de instellingen aanpassen aan uw behoeften en focussen op wat belangrijk is voor uw specifieke toepassing.
Selectieve harmonischenreductie en automatische resonantiedetectie zorgen voor een betrouwbare werking die is afgestemd op uw toepassingsvereisten.
Bekijk hier het Factsheet Advanced Active Filter AAF 007.
> 98,2% filterefficiëntie dankzij geavanceerde SiC-technologie
Het Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 is ontworpen om harmonische vervorming van centraal of decentraal geïnstalleerde Danfoss frequentieregelaars te beperken. De nieuwste generatie SiC-schakelaars biedt een ongeëvenaarde hoge efficiëntie met 60% lagere vermogensverliezen dan vergelijkbare filters en een effectieve eliminatie van hoge-orde harmonischen. Het filter is geschikt voor alle frequentieregelaars in de Danfoss productportfolio en is bij levering geconfigureerd en afgesteld, klaar voor gebruik met de meegeleverde stroomtransducers.
Lijnspanning en filterstroom*
- 3 x 380-480 V AC ... 55 A-modules. Maximaal 440 A met 8 parallel gemonteerde modules
*Extra spanningsbereiken en filterstromen zijn op aanvraag leverbaar.
Kenmerken en voordelen
Compact modulair ontwerp vereist minder ruimte
Eenvoudig onderhoud vermindert onderhoudstijd en -kosten
Verbeterde bedrijfstijd dankzij automatische resonantiedetectie voor het aanpassen van de schakelfrequentie
Lage complexiteit, waarbij één product meerdere problemen met de vermogenskwaliteit kan oplossen: harmonischenreductie, arbeidsfactorcorrectie en onbalanscompensatie
Uiterst efficiënt en robuust, voor een lange levensduur met lage totale exploitatiekosten
Snelle inbedrijfstelling met plug-and-play-functionaliteit en eenvoudige parameterinstelling via Danfoss AAF 007 Setup Tool pc-software en/of RS485
Eenvoudige retrofit op bestaande installaties wanneer de harmonische vervorming toeneemt door toevoeging van niet-lineaire belastingen
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Beperk harmonische verstoringen
Het kan lastig zijn om de invloed van harmonischen te beperken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw systeem zo efficiënt mogelijk werkt. Wij helpen uw energiewinst in het groen te houden door een oplossing voor harmonischen te leveren die is ontworpen voor uw bedrijf - en systeem.