Extra bescherming voor gebruik in de scheepssector en de zware industrie
VACON® NXP Liquid Cooled frequentieregelaars hebben een stevige behuizing, waardoor ze ideaal zijn voor zeer uiteenlopende sectoren met zware bedrijfsomstandigheden. Lees hier de brochure (Engels).
U kunt watergekoelde frequentieregelaars in veel combinaties gebruiken, van één speciale frequentieregelaar tot grootschalige systemen met common DC-bussystemen. Deze volledig gestandaardiseerde frequentieregelaars bevatten talloze functies en zijn ruimtebesparend met minimale exploitatiekosten.
Dankzij de hoge beschermingsklasse (IP 54) kunt u deze frequentieregelaars vrijwel overal in een installatie of op een vaartuig installeren. Daarbij worden airconditioningsystemen in elektrische ruimtes niet belast, wat kosten en installatietijd bespaart, terwijl ook installatie achteraf eenvoudig te realiseren is.
Snel en eenvoudig onderhoud. Functies zoals Safe Torque Off (STO) en Safe Stop 1 (SS1) verbeteren de veiligheid en gecoate printkaarten verbeteren de betrouwbaarheid.
NXA, NXN, NXB en NXI configuraties
Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
Meer informatie over deze configuraties vindt u in de VACON® NXP Common DC Bus selectiegids.
Vermogensbereik
- 3 x 400-500 V...700-1100 kW
- 3 x 525-690 V...800-1550 kW
Kenmerken en voordelen
De levensduur en betrouwbaarheid van de frequentieregelaar zijn verbeterd door de stevige behuizing
U hebt minder vloeroppervlak nodig en er worden minder eisen gesteld aan de infrastructuur, omdat het compacte ontwerp geen luchtkanalen vereist
Lagere investeringskosten, omdat u geen grote airconditioningsystemen nodig hebt, dankzij de minimale dissipatie van warmteverliezen in de lucht
Voldoet aan alle relevante internationale normen en wereldwijde voorschriften, waaronder maritieme, veiligheids-, EMC- en harmonischengoedkeuringen
Nagenoeg stille werking, omdat er geen grote koelventilatoren nodig zijn
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbeeld | Abeking and Rasmussen WSV | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 4.5 MB | |
Brochure | DrivePro® Life Cycle Diensten | Stay calm. You‘re covered. DrivePro® diensten bieden meerwaarde waarmee u voorop loopt. | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 13 apr., 2023 | 7.0 MB | |
Brochure | DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront | Engels | Meerdere | 13 apr., 2023 | 7.0 MB | |
Voorbeeld | Electrosteel Castings Ltd | English | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 1.7 MB | |
Toepassings gids | Encoder-less Safety using DOLD Module | Engels | Meerdere | 15 apr., 2017 | 5.9 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical & Pharma | Engels | Meerdere | 18 mei, 2022 | 37.7 MB | |
Voorbeeld | Maximum Power for excavating uphill tunnels | Engels | Meerdere | 24 aug., 2023 | 6.9 MB | |
Brochure | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | Engels | Meerdere | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Brochure | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | Engels | Meerdere | 12 jun., 2023 | 24.0 MB | |
Bedienings handleiding | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Engels | Meerdere | 28 mrt., 2023 | 13.0 MB | |
Ontwerp handleiding | VACON® Hybridization Design Guide | Engels | Meerdere | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Toepassings gids | VACON® NX All in One Application Guide | Engels | Meerdere | 24 feb., 2023 | 8.1 MB | |
Toepassings gids | VACON® NX All in One Application Manual | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 15 mrt., 2017 | 2.1 MB | |
Toepassings gids | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Engels | Meerdere | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Toepassings gids | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Engels | Meerdere | 15 apr., 2019 | 808.0 KB | |
Bedienings handleiding | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | Engels | Meerdere | 15 sep., 2021 | 14.1 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Engels | Meerdere | 15 jun., 2021 | 1.1 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Engels | Meerdere | 15 jan., 2021 | 2.7 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Engels | Meerdere | 15 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Engels | Meerdere | 15 jan., 2021 | 2.1 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Engels | Meerdere | 15 jun., 2021 | 1.9 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Engels | Meerdere | 15 dec., 2015 | 1.1 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Engels | Meerdere | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Engels | Meerdere | 15 dec., 2015 | 229.5 KB |
Gerelateerde toepassingen
Compressoren, windturbines, extruders, pompen, ventilatoren, transportbanden, maalmachines, boegschroeven, en systemen met betrekking tot aandrijving, testbanken, kranen, lieren en vermogensomzetting.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor koelcompressoren voor de maritieme sectorEen toerenregeling van schroef-, zuiger- en scrollcompressoren resulteert vaak in een energiebesparing van 15% en een hogere COP bij gedeeltelijke belastingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekkingOptimaliseer energieopslagoplossingen aan boord van schepen, en walstroomvoorzieningen voor stillere en schonere havens door gebruik te maken van de expertise van Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor scheepsvoortstuwing en boegschroevenWilt u een efficiëntere werking en meer vrijheid bij het ontwerpen van schepen? Overweeg dan een elektrische voortstuwing met Danfoss technologie.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.