Een flexibele dekking waarop u kunt vertrouwen
Verleng de levensduur van uw frequentieregelaars met deskundige serviceondersteuning die 24 uur per dag beschikbaar is en ervaar gemoedsrust omdat kostbare reparaties en vervangingen worden voorkomen.
Profiteer van maximale beschikbaarheid met een snelle responstijd, een voorspelbaar budget voor onderhoud en reparatie en lagere kosten, met een breed scala aan garantiemogelijkheden die aansluiten bij uw specifieke behoeften.
Hoe het werkt
Kenmerken en voordelen
Dekking tot zes jaar
- Voorspelbare zakelijke voordelen voor de lange termijn
- Zorg voor maximale beschikbaarheid met altijd een snelle responstijd
Vooraf overeengekomen voorwaarden
- Bespaar kostbare tijd als elke minuut telt
Vaste prijs
- Bespaar kosten
- Voorkom onverwachte kosten van noodreparaties aan frequentieregelaars
Originele Danfoss reserveonderdelen
- De betrouwbaarste frequentieregelaarcomponenten ter wereld, met TS 16949-goedkeuring
- 100% compatibiliteit en duurzaamheid
- Beste bescherming voor uw overige apparatuur
Typen DrivePro® Extended Warranty

Standard Extended Warranty

On-Site Extended Warranty
Veelgestelde vragen
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...