Verleng de levensduur van uw frequentieregelaars
DrivePro® Preventive Maintenance omvat regelmatige inspecties en vervanging van componenten volgens het productspecifieke onderhoudsschema op basis van een audit van uw installatie, omgeving en belastingsprofiel, uitgevoerd op uw locatie.
Het onderhoudsplan is op maat gemaakt voor specifieke typen frequentieregelaars, de vereisten van het frequentieregelaarsysteem en de omgevingsuitdagingen voor elke installatie. Op maat gemaakte plannen kunnen worden gemaakt op basis van gemeten waarden voor omgevingscondities, huidige belasting en de klantspecifieke toepassing. De installatie- en omgevingscondities worden bij elke onderhoudsinspectie geregistreerd in verband met variaties. Klanten ontvangen na elke inspectie aanbevelingen voor verdere servicemaatregelen, indien nodig, of wijzigingen in het onderhoudsplan op basis van variaties in omgeving, belasting, lijnvermogen, procesregeling, veroudering of gebruik door de klant, om een probleemloze werking en een lange levensduur van de frequentieregelaar te waarborgen.
Hoe het werkt
Kenmerken en voordelen
Voorkom onverwachte problemen door systematisch te controleren of de frequentieregelaar in optimale staat verkeert
- Verbeterde beschikbaarheid
Beperk de gevolgen van slijtage
- Verleng de levensduur van de frequentieregelaar
Voorkom reactief onderhoud en reactieve kosten voor de vervanging van onderdelen dankzij een onderhoudsprogramma op maat
- Onderhoudsschema voor de lange termijn voor voorspelbare kostenbesparingen
- Creëer een onderhoudsplan zonder complexiteit en giswerk
Originele apparatuur
- De betrouwbaarste frequentieregelaarcomponenten ter wereld, met TS 16949-goedkeuring
- 100% compatibiliteit en duurzaamheid
- Beste bescherming voor uw overige apparatuur
Veelgestelde vragen
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...