Vermijd een kostbare productiestop
Vertrouw op een snelle levering van uw vervangende frequentieregelaar en vermijd de onkosten en stilstand door reparatie. Zorg voor probleemloze vervanging en verminder de tijd dat productieprocessen suboptimaal verlopen of stilvallen.
Met DrivePro® Exchange krijgt u een vervanging van gelijke grootte, kracht, prestatie en software of beter voor de beste match qua prestaties.
U kunt erop vertrouwen dat uw frequentieregelaar goed wordt verzorgd en vanaf de installatie, tijdens het gebruik en aan het einde van de levensduur optimaal presteert.
Hoe het werkt
Kenmerken en voordelen
Gebruik een alternatieve oplossing voor reparatie wanneer er geen tijd te verliezen is
- Profiteer van de snelste en voordeligste oplossing bij uitval van een frequentieregelaar
Verzending van de vervangende frequentieregelaar binnen 24 uur na bestelling
- Snelle levering van vervangende frequentieregelaars op uw locatie
- Voorkom langdurige stilstand van de productielijn
Zorg voor de beste match qua dimensionering voor een snelle installatie
- Voorkom omzetverliezen door verminderde procesbeschikbaarheid tijdens het vervangingsproces
Vermogen, prestaties en software van de vervangende frequentieregelaar zijn gelijkwaardig aan of beter dan die van de defecte frequentieregelaar
- Constante betrouwbaarheid dankzij beste match qua prestaties
Veelgestelde vragen
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...