Compact ontwerp, met een focus op efficiëntie
Voor kostenbewuste installaties zijn de OptymaTM Slim Pack standaard of multi-koudemiddel condensorunits energiezuinige, compacte oplossingen met betrouwbare prestaties en toekomstbestendige aanpasbaarheid.
Bekijk het 3D-model
Kenmerken en voordelen
Simpel, efficiënt en stil
Snelle en eenvoudige installatie, gemakkelijk in onderhoud
Compacte voetafdruk voor bevestiging aan de vloer of muur

Ontdek het aanbod
Multi-koudemiddelen versie, A2L-ready versie met A2L-koelmiddelen met laag GWP zoals R1234yf, R454C, R455A. Koelvermogens (tegen eind 2021) van 0,7 tot 10 kW MBP en van 0,3 tot 1,3 kW LBP

Standaard versie met lage-GWP A1-koudemiddelen zoals R448A, R449A, R513A, etc. Koelvermogens van 0,4 tot 10,4 kW MBP en van 0,4 tot 3,6 kW LBP

De W09-versie wordt geleverd met een vooraf ingestelde ventilatorsnelheidsregelaar voor een snellere werking en een hoofdschakelaar voor een snellere standalone installatie en opstart, en veiliger onderhoud
Documentatie

Technische documentatie
Raadpleeg en download technische documentatie over condensorunits. Gebruik de filters om uw zoekresultaten te verfijnen.