Topprestaties en altijd verbonden
Voor verbonden installaties bieden OptymaTM Plus standaard of multi-koudemiddel condensorunits toekomstbestendige efficiëntie, slimme technologie en topprestaties.
Bekijk het 3D model
Kenmerken en voordelen
Zeer efficiënt voor lagere energiekosten en minder koolstofuitstoot
Snel en gemakkelijk te installeren en klaar te maken voor gebruik, waardoor downtime verminderd wordt
Intelligente controller-technologie versnelt het opstarten en vermindert risico's
Maximaal twee units kunnen gestapeld worden wanneer A2L-koudemiddelen gebruikt worden

Ontdek het aanbod
Versie met meerdere koelmiddelen, A2L-ready versie met A2L-koelmiddelen met laag GWP zoals R1234yf, R454C, R455A. Koelvermogens (tegen eind 2021) van 0,7 tot 10 kW MBP en van 0,3 tot 3 kW LBP

Standaardversie met A1-koelmiddelen met een laag GWP, zoals R448A, R449A, R513A, enz. Koelvermogens van 0,7 tot 16 kW MBP en van 0,4 tot 6,2 kW LBP

Vloeistofinjectietechnologie op de R448A/R449A LBP-modellen voor een nauwkeurige temperatuurregeling met een groter werkbereik en de beste werkomstandigheden in zijn klasse bij een omgevingstemperatuur van 43°C
Installatie
Werken met A2L-koudemiddelen

Installatie, service en tips (EN)
Documentatie

Technische documentatie
Raadpleeg en download de technische documentatie over condensorunits. Gebruik de filters om uw zoekresultaten te verfijnen.