Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Neem contact met ons op

Robuuste en efficiënte unit compatibel met R744 natuurlijk koudemiddel

De Optyma™ iCO2 20MT/10LT kan worden gebruikt voor toepassingen met gemiddelde of lage temperaturen. Voor middelgrote tot grotere winkels en hotels, restaurants en kantines met koelruimtes of meerdere vitrines biedt de condensorunit een hoge mate van efficiëntie dankzij de aansluitmogelijkheden en betrouwbare prestaties.
De modulecontroller is niet inbegrepen bij de unit en moet apart besteld worden.

Bekijk het 3D model

Kenmerken en voordelen

Werking met geluidsniveau van maximaal 46 dB(A) op 10 meter

Speciaal oliebeheer om de betrouwbaarheid te verhogen

Kan verbonden worden met Danfoss System Managers voor monitoring op afstand en remote monitoring en operationele optimalisatie (Po-aanpassing)

Werking met variabele belasting tot 43°C omgevingstemperatuur

Houdt de koelcapaciteit in stand bij hoge omgevingstemperaturen

Kan ook gebruikt worden in combinatie met AKV's en Can also be used in combination with AKV's en stappenregelaars

Maximale leidinglengte van 100 m

PED Cat. II

Inbedrijfstelling van koelruimten - aanbevolen handelingen

Krijg richtlijnen en tips over de beste praktijken voor de opstartprocedure voor het in bedrijf stellen van een koelruimte - zowel voor het opstarten van een gloednieuwe koelruimte als na een grondige renovatie.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Czech Czech Republic 05 dec., 2023 3.7 MB .pdf
Brochure Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Spanish, Castilian Spain 02 nov., 2022 3.2 MB .pdf
Brochure Optyma iCO2 condensing units_eBrochure English Meerdere 16 mrt., 2023 2.3 MB .pdf
Brochure Optyma iCO2 condensing units_eBrochure German Meerdere 21 apr., 2023 1.0 MB .pdf
Brochure Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Polish Poland 28 apr., 2023 3.2 MB .pdf
Brochure Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Italian Italy 06 feb., 2025 6.8 MB .pdf
Catalog Optyma™ Packaged condensing units - Europe (EMA) English Meerdere 27 feb., 2025 21.3 MB .pdf

Neem contact met ons op