Betrouwbaar en compatibel met R744
Kenmerken en voordelen
Stille werking met maximaal 35dB(A) op 10 meter
Maximaal twee units kunnen gestapeld worden
Snelle en eenvoudige installatie door toegang via twee deuren
Kan verbonden worden met Danfoss System Managers bediening en management op afstand
Werkt tot een omgevingstemperatuur van 46 °C
Compatibel met R744 natuurlijk koudemiddel
Kan ook in combinatie met AKV's gebruikt worden
![](/media/k4xlru5i/optyma-ico2-infogram.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Inbedrijfstelling van koelruimten - aanbevolen handelingen
Krijg richtlijnen en tips over de beste praktijken voor de opstartprocedure voor het in bedrijf stellen van een koelruimte - zowel voor het opstarten van een gloednieuwe koelruimte als na een grondige renovatie.
![Danfoss code 114X6001](/media/egrpwsdj/danfoss-code-114x6001.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Inbedrijfstelling - Optyma™ iCO₂ 4,6kW MT condensorunit
Bekijk de video en ondervind hoe makkelijk het is om de Optyma™ iCO₂ 4.6kW MT condensorunit in gebruik te nemen.
Productreeks
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂De Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) condensorunit is een robuuste en geruisloze oplossing voor R744 natuurlijke koudemiddelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20MT/10LTDe Optyma™ iCO2 20MT/10LT condensorunit is een robuuste en geruisloze oplossing voor R744 natuurlijke koudemiddelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTERDanfoss Optyma™ Plus INVERTER combineert onze toonaangevende expertise in het ontwerp van condensorunits met de unieke voordelen van de traploze inverter scrolltechnologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackOptyma™ Slim Pack condensing unit is de compacte en kosteneffectieve keuze wanneer ruimte, een laag geluidsniveau, efficiëntie en eenvoudige installatie belangrijk zijn. Verkrijgbaar in standaard of multi-koudemiddel uitvoering.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusOptyma™ Plus efficiënte en stille condensorunits zijn ontworpen voor koelruimtes, winkels en supermarkettoepassingen met de koelmiddelen R134a, R404A, R407A/R407C/R407F.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Italiaans | Italië | 30 jun., 2023 | 6.8 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Pools | Polen | 28 apr., 2023 | 3.2 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Duits | Meerdere | 21 apr., 2023 | 1.0 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 2.3 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 05 dec., 2023 | 3.7 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Spaans, Castiliaans | Spanje | 02 nov., 2022 | 3.2 MB | |
Catalogus | Optyma™ Packaged condensing units - Europe (EMA) | Engels | Meerdere | 01 jul., 2024 | 20.1 MB |
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂De Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) condensorunit is een robuuste en geruisloze oplossing voor R744 natuurlijke koudemiddelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20MT/10LTDe Optyma™ iCO2 20MT/10LT condensorunit is een robuuste en geruisloze oplossing voor R744 natuurlijke koudemiddelen.