Standaard en multi-koudemiddel assortiment
Danfoss Optyma™ buitencondensorunits zijn beschikbaar in standaardversies met A1-koudemiddelen, versies met zowel A1- als A2L-koudemiddelen in één unit, en versies met natuurlijk koudemiddel gebaseerd op CO2-koudemiddel. Binnenmodellen zijn ook verkrijgbaar met R290. Er is dus altijd een oplossing voor uw exacte toepassingsbehoeften, zonder gedoe.
Voor MBP- en LBP-toepassingen biedt Danfoss Optyma™ een hoge energie-efficiëntie, uitstekende koelprestaties, een probleemloze en toekomstbestendige installatie en betrouwbare oplossingen die de groene overgang ondersteunen.
Kenmerken en voordelen
De reeks buitencondensorunits biedt een standaard variant met lage-GWP A1-koudemiddelen, een multi-koudemiddelenvariant met A2L-ondersteunende units, en een natuurlijke koudemiddelenvariant voor een nóg lagere GWP keuze
R290-serie (indoor) voor natuurlijk koudemiddel
Veelzijdige werking, positieve en negatieve temperatuurtoepassingen
Eenvoudige en snelle selectie en installatie, kortere onderhoudstijd
Condensor met microkanaal aan de binnenkant voor verminderde koudemiddelvulling en lagere kosten
Voldoet aan alle wereldwijde en regionale voorschriften voor energie en koudemiddelen
![](/media/55ibn0ql/optyma-ico2-webimage-1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133090015037670000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Productreeks
Optyma™ iCO₂
![](/media/knsb0jee/optyma-ico2.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/ms5jzior/optyma-ico2-2t.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Optyma™ Plus
![](/media/4rvjsgfu/optyma-plus.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/i25pcq2c/optyma-plus-inverter.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Optyma™ Slim Pack
![](/media/1214/optyma-slim-pack-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Documentatie
Verken de mogelijkheden
![Optyma productreeks brochure](/media/17408/optyma-family-brochure.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss cold room training program](/media/5493/danfoss-cold-room-training-program.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![shopping cart with Danfoss products](/media/6710/danfoss_product_catalogue_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Werken met A2L-koudemiddelen
![A2L refrigerants in commercial refrigeration](/media/1gqjtaoj/navigate-refrigeranttransition-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/iy1np2ol/a2l-refrigerants-video-thumbnail.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EPEE: Using flammables](/media/6490/refrigerants_kv_danfosshq-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/zfubb33b/a2l-ready-condensing-units-without-1920x420px-jpg.png?width=420&height=1920&rnd=132652983425300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Installatie, service en tips (EN)
![Technical selection](/media/1234/documentation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Technische documentatie
Raadpleeg en download de technische documentatie over condensorunits. Gebruik de filters om uw zoekresultaten te verfijnen.
Nieuws
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss op EuroShop 2023: toekomstvisie voor de detailhandelmaandag 13 februari 2023Danfoss is aanwezig tijdens de EuroShop 2032 van 26 februari tot 2 maart in Düsseldorf. Danfoss helpt de detailhandel ultieme efficiëntie na te streven door koelings- en verwarmingssystemen samen te brengen. Zo kunnen kosten, warmteverlies, en voedselverderf bespaard worden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tip: Bezoek de MCX Support paginamaandag 12 september 2022U kunt nu eenvoudig diverse softwaretoepassingen en MCX online tools vinden en downloaden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }De nieuwe AK-CC55 Water Loopmaandag 12 september 2022Elektronische regeling voor semi-stekkerklare koelmeubelen (TEV) met een watergekoelde condensor.