Het VLT® Advanced Active Filter AAF 006 heeft de Limited-fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is. Standaard onderhoud, reserveonderdelen en reparatieservices zijn nog een beperkte periode beschikbaar. Danfoss ondersteunt bestaande onderhoudscontracten.
In deze fase biedt Danfoss ondersteuning met behulp van services zoals:
Indien gewenst helpen wij u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren.
Vervangend product: Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
Beperk harmonischen, corrigeer de arbeidsfactor en compenseer onbalans, met slechts één product. AAF 007 is uitgerust met de nieuwste generatie SiC-schakelaars en biedt een rendement van meer dan 98,2%. Dit filter zorgt voor 60% minder vermogensverliezen dan vergelijkbare filters en elimineert hoge-orde harmonischen. AAF 007 is ontworpen om de harmonische vervorming van alle Danfoss frequentieregelaars te beperken.
Lijnspanning en filterstroom*
3 x 380-480 V AC ... 55 A-modules. Maximaal 440 A met 8 parallel gemonteerde modules
*Andere spanningsbereiken en filterstromen zijn op aanvraag leverbaar.
![Danfoss medewerker voert een DrivePro® Site Assessment uit](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Zijn er meerdere frequentieregelaars geïnstalleerd?
We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert kan een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uitvoeren, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbeeld | Cable-laying Vessel MV SIA | Engels | Meerdere | 20 jul., 2023 | 1.5 MB | |
Bedienings handleiding | Cascade Controller Options MCO 101-102 | Engels | Meerdere | 15 aug., 2020 | 2.1 MB | |
White paper | Harmonics | English | Engels | Meerdere | 25 aug., 2023 | 2.3 MB | |
Voorbeeld | Murcia Airport Spain | English | Engels | Meerdere | 19 jul., 2023 | 1.2 MB | |
Voorbeeld | Putrajaya | English | Engels | Meerdere | 15 sep., 2022 | 1.7 MB | |
Bedienings handleiding | VLT® Active Filter AAF006 | Engels | Meerdere | 10 sep., 2014 | 4.9 MB | |
White paper | VLT® AutomationDrive for marine winch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 25 aug., 2023 | 2.4 MB |
Gerelateerde toepassingen
Een reeks toepassingen voor de water- en afvalwatersector, de maritieme sector, de olie- en gassector en de mijnbouw.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor commerciële compressorenEen toerenregeling met frequentieregelaars maakt het mogelijk om het energieverbruik te verlagen door compressortoepassingen op lagere toeren te laten werken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor compressoren in woonhuizenToerenregeling van een chiller stelt u in staat om een constante druk te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een compressor langere tijd bij deellast werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.