Schonere energie voor schepen en havens
De VACON® NXP Grid Converter is een alternatieve technologie voor het maken van een schoon voedingsnet, wat een belangrijke rol speelt bij het verlagen van het brandstofverbruik en het verbeteren van het rendement. De VACON NXP Grid Converter kan worden toegepast voor de stroomopwekking voor scheepsmotoren en stroomvoorzieningen in havens om te voldoen aan de eisen van de overheid en de havenautoriteiten. Lees hier de brochure.
Wanneer de VACON NXP Grid Converter in een walstroomsysteem wordt gebruikt, kan de stroom via een set kabels worden betrokken uit het lokale net in plaats van uit de hoofdmotor of de generatoren van het schip. Dat proces, dat in het Engels ook wel 'cold ironing' wordt genoemd, heeft belangrijke positieve effecten op het brandstofverbruik. Het verlaagt de CO2-, NOx- en SOx-emissies en het geluids- en trillingsniveau.
De VACON NXP Grid Converter kan ook bij oplossingen met een asgenerator worden toegepast. In dat geval kunnen voortstuwingsinstallaties op verschillende toerentallen werken. De asgenerator ontkoppelt het astoerental van de elektriciteit (de frequentie), zodat de spanningskwaliteit toeneemt en het brandstofverbruik daalt. Daarnaast kan vermogen worden betrokken uit, of ingevoerd in, de schroefas. Dat is met name nuttig voor schepen die hun snelheid vaak aanpassen, omdat dat brandstofbesparingen en een uitstootvermindering tot 15% oplevert. Ook wordt zo een noodmodus gecreëerd, wat betekent dat het schip ook bij uitval van de hoofdmotor in bedrijf kan blijven.
Shore supply power conversion
When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.
Shaft generator
VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.
Support for system integrators
Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.
Voedingsspanning en vermogensbereik
Luchtgekoeld:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW
Watergekoeld:
- 3 x 400-500 V...160-1800 kW
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW
Kenmerken en voordelen
Lager brandstofverbruik omdat de stroom uit het net kan worden betrokken
Lagere CO2-, NOx- en SOx-emissies omdat de hoofdmotor kan worden uitgeschakeld
Voldoet aan de ABS- en DNV-normen
Verbeterd energierendement, omdat het motortoerental kan worden geoptimaliseerd
Leverbaar als water- en luchtgekoelde oplossing
Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to compliance with global grid codes
Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup
Simplified logistics and good protection with containerized solutions
Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs
Facilitates active and reactive load sharing via droop function
![](/media/8509/4_full_bleed_1920x420_left.jpg?width=420&height=1920&rnd=131937410317030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Lagere havenemissies
Ontdek hoe walstroomsystemen met een VACON® NXP Grid Converter de havenautoriteiten helpen om de emissiedoelstellingen te halen.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbeeld | Abeking and Rasmussen WSV | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 4.5 MB | |
Voorbeeld | Alfen | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 5.1 MB | |
Voorbeeld | Alfen energieopslag ontsluit het elektriciteitsnet van de toekomst | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 5.1 MB | |
Voorbeeld | Astrid Helene | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 2.9 MB | |
Voorbeeld | Bore Sea RoFlex® | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2023 | 2.7 MB | |
Voorbeeld | CCB Bergen | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 3.1 MB | |
Brochure | DrivePro Life Cycle Services | Engels | Meerdere | 13 apr., 2023 | 7.0 MB | |
Brochure | DrivePro Life Cycle Services - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 13 apr., 2023 | 7.0 MB | |
Voorbeeld | Electrosteel Castings Ltd | English | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 1.7 MB | |
Voorbeeld | Energie genereren uit groen afval voor een hele stad - Full case - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 10 aug., 2022 | 5.0 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical & Pharma | Engels | Meerdere | 18 mei, 2022 | 37.7 MB | |
Voorbeeld | Future of the Fjords | English | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 2.2 MB | |
Voorbeeld | Future of the Fjords voldoet nu al aan de emissiedoelstellingen voor 2026 | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 2.2 MB | |
Voorbeeld | Geothermal Winton | English | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 5.9 MB | |
Voorbeeld | Grotte electric ferry - Full case | English | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 1.1 MB | |
Voorbeeld | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 916.2 KB | |
Voorbeeld | Grotte electric ferry - Short case | English | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 3.9 MB | |
Brochure | Intelligent power conversion for smart grids | Engels | Meerdere | 22 nov., 2021 | 10.7 MB | |
Voorbeeld | JeffriesGroup EfW plant - Full case | English | Engels | Meerdere | 04 apr., 2022 | 5.0 MB | |
Voorbeeld | JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | English | Engels | Meerdere | 05 apr., 2022 | 3.4 MB | |
Voorbeeld | JeffriesGroup EfW plant - Short case | English | Engels | Meerdere | 04 apr., 2022 | 3.8 MB | |
Voorbeeld | NES Ferry Norway - Full case | English | Engels | Meerdere | 09 mrt., 2022 | 608.5 KB | |
Voorbeeld | NES Ferry Norway - Mobile case | English | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2022 | 8.0 MB | |
Voorbeeld | NES Ferry Norway - Short case | English | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2022 | 1.9 MB | |
Voorbeeld | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | English | Engels | Meerdere | 10 jan., 2022 | 1.4 MB | |
Voorbeeld | Nuvera Fuel Cells | English | Engels | Meerdere | 11 jan., 2022 | 2.9 MB | |
Voorbeeld | Op weg naar duurzame verandering - Grotte electric ferry - Full case - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 23 mrt., 2022 | 6.4 MB | |
Brochure | Product Overview | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 9.8 MB | |
Voorbeeld | Qinous | English | Engels | Meerdere | 22 mrt., 2023 | 4.2 MB | |
Voorbeeld | Quintex | English | Engels | Meerdere | 17 mrt., 2023 | 1.0 MB | |
Voorbeeld | Ro-Pax vessels | English | Engels | Meerdere | 17 mrt., 2023 | 2.1 MB | |
Brochure | Selection Guide - VACON® NXP Grid Converter | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 12.9 MB | |
Brochure | Shore Supply Flyer | Engels | Meerdere | 11 mrt., 2022 | 2.2 MB | |
Voorbeeld | STX Engine SKorea | English | Engels | Meerdere | 22 mrt., 2023 | 5.1 MB | |
Toepassings gids | The new network - smart grids | Engels | Meerdere | 15 apr., 2019 | 2.4 MB | |
Bedienings handleiding | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Engels | Meerdere | 28 mrt., 2023 | 13.0 MB | |
Ontwerp handleiding | VACON® Hybridization Design Guide | Engels | Meerdere | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Fact sheet | VACON® NXP drive anti-sway functionality Integrated sensorless control | Engels | Meerdere | 27 feb., 2023 | 569.0 KB | |
Toepassings gids | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM | Engels | Meerdere | 28 nov., 2023 | 1.9 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM | Engels | Meerdere | 24 nov., 2023 | 2.9 MB | |
Toepassings gids | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | Engels | Meerdere | 15 aug., 2019 | 1.4 MB | |
White paper | With generators on board, why supply land-based power? | Engels | Meerdere | 28 feb., 2023 | 10.6 MB |
Software
Type | Naam | Taal | Bijgewerkt | Versie | Status | Downloaden | Bestandstype |
---|
Gerelateerde toepassingen
Asgeneratoren en walstroomsystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekkingOptimaliseer energieopslagoplossingen aan boord van schepen, en walstroomvoorzieningen voor stillere en schonere havens door gebruik te maken van de expertise van Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor scheepsvoortstuwing en boegschroevenWilt u een efficiëntere werking en meer vrijheid bij het ontwerpen van schepen? Overweeg dan een elektrische voortstuwing met Danfoss technologie.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.