Behalve de frequentieregelaars kunt u diverse opties selecteren die de betrouwbaarheid en het rendement verhogen in systeemconfiguraties waar de spanningskwaliteit een grote rol speelt.
VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 en AHF 010
- Geoptimaliseerde harmonischenbeperking voor VLT® frequentieregelaars tot 250 kW
- Een gepatenteerde techniek beperkt THD-niveaus op het net tot minder dan 5-10%
- Perfecte oplossing voor industriële automatisering, zeer dynamische toepassingen en veiligheidsinstallaties
- Netspanning en filterstroom:
- 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
* Realiseer een hogere vermogensklasse door parallelle aansluiting. Zie de AHF 005/010 Design Guide voor meer informatie.
- 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
- Behuizingsklassen:
- IP 20 (Er is een IP 21 / NEMA 1-upgradeset leverbaar)
VLT® Sine-wave Filter MCC 101
- VLT® Sine-wave Filters worden tussen de frequentieregelaar en de motor geplaatst om een sinusvormige fase-fase-motorspanning te bieden
- Beperkt de motorisolatiebelasting
- Beperkt akoestische ruis uit de motor
- Beperkt de lagerstromen (met name in grote motoren)
- Beperkt verliezen in de motor
- Verlengt de levensduur
- Uiterlijk van de VLT® FC-serie
- Netspanning en filterstroom:
- 3 x 200-690 V, 2,5-800 A*
* Combineer meerdere modules voor een hogere vermogensklasse.
- 3 x 200-690 V, 2,5-800 A*
- Behuizingsklassen:
- IP 00- en IP 20-behuizing voor wandmontage tot 75 A (500 V) of 45 A (690 V)
- IP 23-behuizing voor vloermontage tot 115 A (500 V) of 76 A (690 V) of meer
- IP 54 voor wandmontage of vloermontage tot 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
VLT® dU/dt filter MCC 102
- Verlaagt de dU/dt-waarden van de fase-fasespanning op de motorklemmen
- Wordt tussen de frequentieregelaar en de motor geplaatst om zeer snelle spanningsschommelingen te elimineren
- De fase-fasespanning op de motorklemmen is nog steeds pulsvormig, maar de dU/dt-waarden zijn verlaagd
- Verlaagt de belasting op de motorisolatie en wordt aanbevolen in toepassingen met oudere motoren, agressieve omgevingen of toepassingen waarbij veelvuldig moet worden geremd, wat kan leiden tot een hogere DC-tussenkringspanning
- Uiterlijk van de VLT® FC-serie
- Netspanning en filterstroom:
- 3 x 200-690 V...15-880 A*
* Combineer meerdere modules voor een hogere vermogensklasse.
- 3 x 200-690 V...15-880 A*
- Behuizingsklassen:
- IP 00- en IP 20 / IP 23-behuizing in het volledige vermogensbereik
- IP 54-behuizing leverbaar tot 177 A
VLT® Common Mode Filter MCC 105
- Wordt tussen de frequentieregelaar en de motor geplaatst
- De filters bevatten nanokristalkernen die hoogfrequente ruis in de motorkabel (afgeschermd of niet-afgeschermd) beperken en de lagerstromen in de motor reduceren
- Verlengt de levensduur van de motorlagers
- Kan worden gecombineerd met dU/dt- en sinusfilters
- Beperkt de uitgestraalde emissies vanuit de motorkabel
- Beperkt elektromagnetische interferentie
- Eenvoudig te installeren – geen aanpassingen nodig
- Ovaal – maakt montage in de behuizing van de frequentieregelaar of de motoraansluitkast mogelijk
-
Netspanning en filterstroom:
- 3 x 380-690 V...........10-480 A
VLT® Brake Resistor MCE 101
- Tijdens het remmen gegenereerde energie wordt geabsorbeerd door de weerstanden, zodat elektrische componenten worden beschermd tegen opwarming
- Er zijn voor de FC-serie geoptimaliseerde en algemene uitvoeringen voor horizontale en verticale beweging leverbaar
- Ingebouwde thermische schakelaar
- Uitvoeringen voor verticale en horizontale montage
- Een aantal van de verticaal gemonteerde eenheden is UL Recognized
- Vermogensbereik:
- Nauwkeurige elektrische afstemming op elk individueel vermogen van de VLT® frequentieregelaar voor FC 102, FC 202, FC 301 en FC 302
- Behuizingsklassen:
- IP20
- IP21
- IP54
- IP65
VLT® Line Reactor MCC 103
- Zorgt voor een evenwichtige stroomverdeling in loadsharingtoepassingen, waarbij de DC-tussenkring van meerdere frequentieregelaars wordt verbonden
- UL-recognized voor toepassingen die gebruikmaken van loadsharing
- Houd bij het plannen van loadsharingtoepassingen rekening met de combinatie van verschillende typen behuizingen en met inschakelconcepten
- Neem contact op met de Danfoss helpdesk als u technisch advies over loadsharing nodig hebt
- Compatibel met:
- VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive en VLT® HVAC Drive
- Netvoeding van 50 Hz of 60 Hz