![Drinkwaterproductie](/media/2106/drinking-water-production.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Drinkwaterproductie
Of u nu oppervlakte- of grondwater gebruikt voor de waterproductie, Danfoss frequentieregelaars kunnen u helpen om processen te optimaliseren en energie- en onderhoudskosten te verlagen. Een typische toepassing is de regeling van bronpompen, waarbij de ingebouwde geavanceerde bewaking van het minimale toerental zorgt voor voldoende smering om de pomp te beschermen. U bespaart energie door de putten te selecteren op basis van de hoogte van het wateroppervlak. De VLT® AQUA Drive wordt ook veel gebruikt in de ontziltingsindustrie, voor het regelen van inlaat- en hogedrukpompen en voor het regelen van boosterpompen in verband met de terugwinning van energie.
![Drinkwaterdistributie](/media/2105/drinking-water-distribution.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Drinkwaterdistributie
Binnen de watervoorziening is de distributie van drinkwater meestal verantwoordelijk voor het grootste energieverbruik. Tegelijkertijd is 25-50% lekkage niet ongebruikelijk. Door de waterdistributie in drukzones te verdelen, kan de gemiddelde druk vaak met 30-40% worden verlaagd. De VLT® AQUA Drive wordt zeer veel toegepast ter ondersteuning van pompstations, om de druk in elk drukgebied te regelen. De in de toepassing geïntegreerde softwarefuncties, zoals slaapmodus, droogloopdetectie, automatische energieoptimalisatie (AEO), cascaderegeling, automatische flowcompensatie en ramp-functies, vereenvoudigen de installatie. Daarnaast maken ze de toepassing betrouwbaarder, verkleinen ze de kans op waterslag en verlagen ze het energieverbruik.
![Irrigatie](/media/2101/irrigation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Irrigatie
Aangezien de toegang tot waterbronnen in sommige regio's steeds beperkter wordt, wordt efficiënte en duurzame irrigatie steeds belangrijker. Het draait allemaal om de levering van genoeg water om een maximale gewasopbrengst te realiseren zonder meer water en energie te verbruiken dan absoluut noodzakelijk is. De Danfoss frequentieregelaars passen de druk of het transportvolume aan de daadwerkelijke behoefte aan. De in de toepassing geïntegreerde softwarefuncties helpen om het leidingsysteem te beschermen, door de drukverhoging te beperken en het energieverbruik te verlagen.
Pompen die op zonne-energie werken, vormen de ultieme oplossing voor energiebesparingen en zijn sterk in opkomst. Danfoss Drives heeft voor dat doel een speciale reeks omvormers ontwikkeld. Het VACON® assortiment omvat een speciaal ontworpen behuizing voor deze omgeving en geavanceerde software. Daardoor werkt de apparatuur zelfs wanneer wolken gedeeltelijk verhinderen dat het zonlicht de zonnepanelen bereikt.
![Kanalisering van afvalwater](/media/2103/wastewater-canalization-system.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Kanalisering van afvalwater
Energieoptimalisatie en SCADA-regeling van de afvalwaterkanalisatie is ook een snel opkomende trend. Door gebruik te maken van de geïntegreerde deragging-functie van de VLT® AQUA Drive, kunt u het pomprendement met 15-30% verbeteren en de onderhoudskosten drastisch verlagen. De deragging-functie voorkomt dat het pomprendement afneemt door de kloksnelheid te verhogen, en zorgt voor grotere intervallen tussen onderhoudsbeurten. Door de combinatie van een frequentieregelaar met een SCADA-systeem kunt u bovendien de capaciteit in het kanaliseringsstelsel maximaal benutten ten opzichte van overlopend regenwater.
![Minder lekkage en een lager energieverbruik gaan hand in hand](/media/2102/reduced-leakage.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Minder lekkage en een lager energieverbruik gaan hand in hand
De energie die in het waterdistributiesysteem wordt gebruikt, bedraagt meestal 60-80% van het totale energieverbruik van het complete waterleidingsysteem. Door de druk door middel van drukzones en boosterpompstations aan te passen aan de feitelijke vraag, kunt u een energiebesparing van 25-40% realiseren. Tegelijkertijd kunt u waterlekkage met 30-40% beperken.
Het regelen van de druk in het leidingnet kan ook de volgende voordelen bieden:
- een verlaging van 40-55% in het aantal nieuwe leidingbreuken
- lagere onderhoudskosten en minder kostbare reparaties aan leidingen en wegen
- beperkt risico op bacteriën en besmetting van kraanwater (infiltratie)
- langere levensduur van het leidingnet
- uitstel van investeringen in modernisatie van installaties
- minder kans op waterslag
![](/media/3889/pumps_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596277889000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Zaadbedrijf Jurex bespaart 35% op het energieverbruik van irrigatiepompen
Het Roemeense zaadbedrijf Jurex srl installeert VLT® AQUA Drive frequentieregelaars in zijn nieuwe irrigatiepompstation.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEen enclosed drive, ontworpen voor veeleisende toepassingen, met opties voor Active Front Ends en oplossingen voor lage harmonischen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWMet specifieke functie die de debietregeling verbetert en energie bespaart in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.