Water- en energieverliezen zetten de waterindustrie onder druk
Volgens het World Economic Forum 2017 is een watercrisis een van de grootste bedreigingen voor onze planeet, en vooral een met de grootste impact.
De wereldbevolking blijft toenemen, waardoor de druk toeneemt. In nog geen twintig jaar is het vinden van een duurzamere relatie tussen de water- en energievoorziening van cruciaal belang geworden.
Tegenwoordig leeft naar schatting bijna een derde van de wereldbevolking in gebieden met waterproblemen en waterschaarste. Naar verwachting zal bijna 20% van alle landen in 2040 te maken hebben met enorme problemen met de watervoorziening.
Toch kampt de watersector met enorme water- en energieverliezen. Wereldwijd verspillen waterleidingbedrijven gemiddeld 40% van het water door fouten, lekkage en een verkeerde waterdruk. In Europa ligt dat gemiddelde op 26%.
Tegelijkertijd verbruikt de watersector wereldwijd 4% van alle elektriciteit – een cijfer dat naar verwachting tegen 2040 verdubbelt – en is water goed voor de helft van de totale energierekening van een gemeente.

Webinar: Een wereld van water onder druk
Spreker: Mads Warming, algemeen directeur Water and Waste Water, Danfoss Drives.

De uitdagingen van vandaag De resultaten van morgen
Een van de uitdagingen in de sector is een toenemende behoefte aan een efficiënte watervoorziening en -zuivering.
Het goede nieuws is dat er al technologieën bestaan om energieverbruik en -lekkage in alle stadia van de watercyclus – van productie en distributie tot het verpompen en zuiveren van afvalwater – te verminderen.

Drukbeheer binnen de hele watercyclus is essentieel
Mads Warming is algemeen directeur van de afdeling Danfoss Drives Segment en hij legt uit waarom er wereldwijd behoefte aan een efficiëntere watervoorziening en -zuivering is.

Drukregeling is essentieel om water- en energieverliezen te beperken
De druksensoren en frequentieregelaars van Danfoss spelen een grote rol bij het verminderen van water- en energieverliezen in de gehele watercyclus.
Ervaringen met 112 systemen in 10 verschillende landen tonen aan dat de hoeveelheid NRW en energieverspilling aanzienlijk dalen dankzij een betere drukregeling.
Door beter drukbeheer daalt de druk gemiddeld met 38% en zijn er 53% minder nieuwe breuken. De voordelen zijn onder meer 20 tot 40% minder energieverbruik en zo'n 38% minder typische waterlekkage. Bovendien gaan de systemen door de verbeteringen langer mee en zijn er minder klachten over netwerken.

Deens waterleidingbedrijf zet nieuwe normen voor duurzaamheid
Bij het Deense waterbedrijf Aarhus Water ligt de lekkage op slechts 6%. Danfoss heeft een bijdrage aan de hele watercyclus geleverd.

Water- en energieverbruik in evenwicht brengen
De toenemende vraag naar water en energie legt wereldwijd een enorme druk op beide industrieën om in de toekomst duurzamer te gaan werken. En de juiste druk is essentieel bij het halen van dat doel.
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
Casestudies

Het eerste energieneutrale stroomgebied ter wereld
Het stroomgebied van Marselisborg in Aarhus heeft een energieoverschot van 100% bereikt – door het verbruik binnen de gehele watercyclus te minimaliseren en de energieproductie van afvalwaterinstallaties te maximaliseren.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op.