Meer uit uw luchtbehandelingskasten halen
Nieuwe wetten die wereldwijd worden ingevoerd, waaronder strengere rendementsnormen voor dakunits in de VS en ventilatie-units in Europa, verplichten het gebruik van toerenregeling op de meeste luchtbehandelingskasten. Daarnaast vereisen sommige normen visuele waarschuwingen voor het vervangen van de geïnstalleerde filters om het bedrijfsrendement te waarborgen. Danfoss frequentieregelaars zijn bij uitstek geschikt om aan deze en andere eisen te voldoen.
Luchtfilterbewaking voor LBK's
Het voldoen aan de eisen voor visuele filterbewaking kan extra kosten met zich meebrengen, vooral als daarvoor een externe behuizing nodig is om de druksensor in onder te brengen. Om de toevoeging van die druksensoren eenvoudiger en kosteneffectiever te maken, hebben we de optionele VLT® Pressure Transmitter PTU 025 ontworpen. Deze optie, met drie drukbereiken tot 2.500 Pa, is eenvoudig rechtstreeks op de VLT® HVAC Drive aan te sluiten zonder dat hiervoor een extra externe behuizing nodig is.
Conversie van druk naar flow
U kunt de airconditioninguitrusting beperken door Danfoss frequentieregelaars te gebruiken om een vaste flow of een vast flowverschil te leveren, zodat u geen externe flowsensor nodig hebt. Zo optimaliseert u het energieverbruik en verlaagt u de complexiteit van het systeem, terwijl u tevens het comfort verbetert.
Brandveiligheid
De brandmodusfunctie is een veiligheidsfunctie die voorkomt dat de frequentieregelaar in geval van brand wordt uitgeschakeld om hem te beschermen. In plaats daarvan blijft hij essentiële ventilatoren regelen, ongeacht stuursignalen, waarschuwingen of alarmen. De brandmodus is cruciaal om mensen beter in staat te stellen een gebouw veilig te evacueren bij brand.

Minimaal energieverbruik voor Friends Arena
200 Danfoss frequentieregelaars optimaliseren de energieregeling voor de ventilatoren en pompen en verhogen de veiligheid in het grootste stadion in Zweden.
Casestudies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Uiterst betrouwbaar klimaat in 6000 m2 serverruimte EquinixEquinix is de bindende factor tussen toonaangevende bedrijven en hun klanten en medewerkers via de meest innovatieve data centers. VLT® HVAC Drive zorgt dat de beste internetverbinding ook rendabel is.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micheville bereikt krachtige tunnelventilatie - zelfs met lange kabels800 m niet-afgeschermde motorkabel, storingsvrij? De Micheville Tunnel gebruikte de VLT® HVAC Drive om een hoogrendement, laag-harmonische oplossing te realiseren. Er werd zelfs bespaard op de kosten door het wegvallen van een spanningstransformator.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWMet specifieke functie die de debietregeling verbetert en energie bespaart in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.