Betrouwbaarheid en precisie bij een hoog koppel optimaliseren
Omdat de omstandigheden van een boorput in de loop der tijd veranderen, is het voor de productiviteit optimaal om de pompcapaciteit aan te passen aan de veranderende behoeften. Door frequentieregelaars te gebruiken, hoeft u pompen niet opnieuw te dimensioneren om aan verschillende boorgatcondities te voldoen. Het gebruik van een pompregeling met frequentieregelaars maakt het mogelijk om uw bedrijfskosten te verlagen, het rendement te verhogen, de betrouwbaarheid te verbeteren en de levensduur van de apparatuur te verlengen. Dankzij hun extreem hoge betrouwbaarheid, lage onderhoudsvereisten en de mogelijkheid van afstandsbediening zijn ze uitermate geschikt voor offshore locaties.
Schone energie is ook cruciaal voor de integriteit van de bedrijfsactiviteiten. Danfoss frequentieregelaars voor laagspanning (LV) en middenspanning (MV) bieden unieke mogelijkheden voor probleemloze, ononderbroken energieconversie. Deze LV en MV drives voorzien in geïntegreerde functies voor harmonischenreductie en VACON® DCGuard® technologie voor optimale bescherming van apparatuur om de integriteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.
Verbeterde prestaties voor de booraandrijving
Frequentieregelaars verbeteren de nauwkeurigheid en prestaties bij het toepassen van een hoog koppel op de boorbuis om het boren in het boorgat te vergemakkelijken. Tegenwoordig wordt die taak meestal uitgevoerd met behulp van een booraandrijving. Omdat een nauwkeurige regeling bij een hoog koppel vereist is, is de top drive een van de meest veeleisende offshore toepassingen, met één of twee, door een frequentieregelaar geregelde, parallel geschakelde motoren op één as. In het verleden was een draaitafel gebruikelijker. Voor beide methoden geldt echter dat het gebruik van een frequentieregelaar de prestaties verbetert. De frequentieregelaar doet dat door te zorgen voor een uiterst nauwkeurige koppel- en toerenregeling.
Hijswerkregeling
Als primaire hijsinrichting op een boorplatform is het hijswerk vooral bedoeld om het blok, de booraandrijving of de boorkolom te hijsen en te laten zakken. Omdat een precisieregeling bij hoog toerental essentieel is voor een effectieve werking van het hijswerk, is ook dit een van de meest veeleisende toepassingen op zee. Met 2-4 motoren die parallel op één as werken, maakt het gebruik van een frequentieregelaar het mogelijk om loadsharing tussen de motoren toe te passen en om de lijnspanning en de hijs- of daalsnelheid exact te regelen. Behalve dat de frequentieregelaars van Danfoss het koppel en toerental zeer nauwkeurig regelen, bieden ze ook een robuuste overbrengings- en rembescherming via de mechanische rem.
Bescherming zuigerpomp
Frequentieregelaars beschermen en verlengen de levensduur van de zuigerpomp en optimaliseren ook het energierendement. Twee parallel geschakelde motoren circuleren de boorvloeistof onder hoge druk (tot 7500 psi) door de boorkolom naar beneden en weer omhoog naar het platform. Wanneer die motoren door frequentieregelaars worden geregeld, worden de prestaties van de zuigerpomp verbeterd, terwijl de bedrijfskosten en het energieverbruik worden verlaagd.
Een van de manieren waarop de frequentieregelaars de prestaties kunnen verbeteren, is door te zorgen voor optimale loadsharing tussen meerdere motoren die dezelfde pomp aandrijven.
Robuuste pijpmanipulatie
Gebruik bij het verplaatsen van de boorpijp vanuit de opslag naar de boorvloer een frequentieregelaar om de betrouwbaarheid en nauwkeurige prestaties van de pijpmanipulatiemachines te waarborgen.
Betrouwbaarheid van hefeilanden
Vanwege het gebruik van meerdere, parallel geschakelde motoren op één as om de poten naar de zeebodem te laten zakken en het complete platform uit het water te hijsen, is opvijzelen een van de meest kritische offshore toepassingen, waarbij volledige betrouwbaarheid onder alle weersomstandigheden en op volle zee cruciaal is. Door frequentieregelaars toe te passen om de werking van die motoren te regelen, realiseert u optimale stabiliteit – en dus veiligheid.
De oplossingen van Danfoss Drives voor de offshore sector beschikken over het hoogste aantal maritieme typegoedkeuringen van negen goedkeuringsinstanties: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS en Class NK. We leveren ook frequentieregelaars met de SIRA EX-certificering die vereist is voor top drive en hijswerk.
Dat biedt u de best mogelijke keuze bij het selecteren van frequentieregelaars voor uw offshore boortoepassingen.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000Dit assortiment modulaire frequentieregelaars voor middenspanning (MV) geeft systeemintegrators en OEM's geheel nieuwe mogelijkheden om optimale prestaties te realiseren die exact zijn afgestemd op de vereisten van een specifieke toepassing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.